Union triple égale mâle cylindrique orientable, RPN MG

Union triple égale mâle cylindrique orientable, RPN MG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPN MG04M5
RPN MG05M5
RPN MG06M5
RPN MG0400
RPN MG0401
RPN MG0500
RPN MG0501
RPN MG0502
RPN MG0503
RPN MG0600
RPN MG0601
RPN MG0602
RPN MG0603
RPN MG0800
RPN MG0801
RPN MG0802
RPN MG0803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle métrique Pour tube Ø ext.
(mm)
Filetage mâle BSPP

4.08 €

1 7 jours M54-

4.08 €

1 7 jours M55-

4.08 €

1 7 jours M56-

4.08 €

1 7 jours -4G 1/8

4.08 €

1 7 jours -4G 1/4

4.08 €

1 7 jours -5G 1/8

4.08 €

1 7 jours -5G 1/4

4.22 €

1 7 jours -5G 3/8

4.33 €

1 7 jours -5G 1/2

4.08 €

1 7 jours -6G 1/8

4.08 €

1 7 jours -6G 1/4

4.22 €

1 7 jours -6G 3/8

4.33 €

1 7 jours -6G 1/2

4.33 €

1 7 jours -8G 1/8

4.33 €

1 7 jours -8G 1/4

4.63 €

1 7 jours -8G 3/8

4.88 €

1 7 jours -8G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60 Matière Polymère et laiton nickelé

Assistance technique