Convertisseur de signal de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP3231
TP3232
TP3233
TP3237
TP9237
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement
(V)
Charge max.
(Ω)
Résistance min. de charge
(Ω)
Révision IO-Link

119.10 €

1 4 jours 20-32 DC300-1.0

119.10 €

1 4 jours 20-32 DC300-1.0

119.10 €

1 3 jours 20-32 DC300-1.0

119.10 €

1 4 jours 20-32 DC300-1.0

119.10 €

1 4 jours 18-32 DC-20001.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties analogiques : 1 Matériau d’écrou Acier inoxydable (1,4404 / 316L) Protection IP 67
Retard à la disponibilité(s) 1 Matériaux PA; PET Classe de protection III
Application Pour éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Type de protection de court-circuit Impulsions Type de filet M12 x 1
Raccordement électrique Connecteur : 1 x M12, corps moulé : TPU, verrouillage : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : FKM, contacts : plaqués or Température ambiante(°C) -25-70 Protection inversion de polarité Oui
Nombre total de sorties 1 Signal de sortie Signal analogique, IO-Link (configurable) Coefficient de température(% de l’étendue / 10 K) 0.1
Interface de communication IO-Link Caractéristique spéciale Contacts plaqués or Plage de mesure(°C) -50-200|-50-300
Dimensions(mm) M12 x 1 Matériau d'étanchéité FKM Sortie analogique de précision(K) ± 0.3 + (± 0.1 % MS)
Type de transmission COM2 (38,4 kbauds)

Assistance technique