Inscription
Configurer

Tube de protection (thermocouple)

Référence pièce:

encore indéterminée. 45 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Pression nominale

(bar)

Longueur d'alésage Bl

(mm)

Matériaux

Conception

Raccordement process

Vitesse d'écoulement max. admissible

(m/s)

Raccordement de capteur

Couple de serrage

(Nm)

Longueur de sonde

(mm)

Longueur de montage EL

(mm)

Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides

Montage

Quantité minimale de commande
300
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
G 1/2
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 8,2 mm
30-50
53
-
< 0.6 / -
TA34xx, TAA431, TAD191
1 pièces
300
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
1/2"NPT
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 8,2 mm
-
69
-
< 0.6 / -
TA34xx, TAA4xx
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
G 1/2
-
G 1/2 ø 10 mm
-
82
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
G 1/2
-
G 1/2 ø 10 mm
-
182
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
G 1/2
-
G 1/2 ø 10 mm
-
282
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
-
G 1/2
-
G 1/2 ø 10 mm
-
482
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
-
1/2"NPT
-
1/2"NPT ø 10 mm
-
72
-
-
-
1 pièces
400
101.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 100 mm
1/2"NPT
45
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
74
-
-
1 pièces
16
137
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 100 mm
1/2"NPT
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm
-
-
94
-
-
1 pièces
400
152.4
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 150 mm
1/2"NPT
25
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
125
-
-
1 pièces
16
187
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 150 mm
1/2"NPT
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm
-
-
144
-
-
1 pièces
400
228.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 300 mm
1/2"NPT
12
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
201
-
-
1 pièces
400
304.8
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 350 mm
1/2"NPT
6
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
277
-
-
1 pièces
16
137
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 100 mm
G 1/2
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm
-
-
68
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
16
187
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 150 mm
G 1/2
-
Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm
-
-
118
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
100
54
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 50 mm
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
27
-
-
1 pièces
100
45
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 50 mm
G 1/2
-
ø 6 mm
-
-
33
-
-
1 pièces
100
100
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 100 mm
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
74
-
-
1 pièces
100
95
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 100 mm
G 1/2
-
ø 6 mm
-
-
83
-
-
1 pièces
100
150
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 150 mm
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
124
-
-
1 pièces
100
140
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 150 mm
G 1/2
-
ø 6 mm
-
-
128
-
-
1 pièces
100
201
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
-
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
174
-
-
1 pièces
100
250
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 250 mm
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
224
-
-
1 pièces
100
245
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 250 mm
G 1/2
-
ø 6 mm
-
-
233
-
-
1 pièces
100
300
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 300 mm
G 1/2
-
G 1/2 ø 6 mm
-
-
274
-
-
1 pièces
100
345
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 350 mm
G 1/2
-
ø 6 mm
-
-
333
-
-
1 pièces
100
54
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 50 mm
G 1/4
-
G 1/4 ø 6 mm
-
-
27
-
-
1 pièces
100
100
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 100 mm
G 1/4
-
G 1/4 ø 6 mm
-
-
74
-
-
1 pièces
100
150
Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Pour sondes de température EL = 150 mm
G 1/4
-
G 1/4 ø 6 mm
-
-
124
-
-
1 pièces
25
101.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 100 mm
Bride DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
64
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
152.4
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 150 mm
Bride DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
115
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
228.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 300 mm
Bride DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
191
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
304.8
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 350 mm
Bride DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
267
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
101.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 100 mm
Bride DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
64
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
152.4
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 150 mm
Bride DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
115
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
228.6
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 300 mm
Bride DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
191
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
25
304.8
Acier inoxydable (1,4404 / 316L)
Pour sondes de température EL = 350 mm
Bride DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
-
1/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT
-
-
267
≤ 0.6 / -
-
1 pièces
16
83
Acier inoxydable (1.4435 / 316L)
Pour sondes de température EL = 83 mm
G 1/2
-
Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm
-
-
20
< 0.4 / -
-
1 pièces
16
83
Acier inoxydable (1.4435 / 316L)
Pour sondes de température EL = 83 mm
G 1/2
-
Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm
-
-
30
< 0.4 / -
-
1 pièces
25
83
Acier inoxydable (1.4435 / 316L)
Pour sondes de température EL = 83 mm
Bride DN10-DN20 (1/2-3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
-
Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm
-
-
38
< 0.4 / -
-
1 pièces
25
83
Acier inoxydable (1.4435 / 316L)
Pour sondes de température EL = 83 mm
Bride DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
-
Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm
-
-
50
< 0.4 / -
-
1 pièces
16
83
Acier inoxydable (1.4435 / 316L)
Pour sondes de température EL = 83 mm
Ingold ⌀ 25 mm
-
Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm
-
-
25
< 0.4 / -
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1.4401 / 316)
-
1/2"NPT
-
1/2"NPT ø 10 mm
-
72
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1.4401 / 316)
-
1/2"NPT
-
1/2"NPT ø 10 mm
-
272
-
-
-
1 pièces
16
-
Acier inoxydable (1.4401 / 316)
-
1/2"NPT
-
1/2"NPT ø 10 mm
-
472
-
-
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
83.14 €
( 98.94 € )
4 jours ouvrables
79.37 €
( 94.45 € )
4 jours ouvrables
66.35 €
( 78.96 € )
4 jours ouvrables
73.90 €
( 87.94 € )
4 jours ouvrables
81.56 €
( 97.06 € )
4 jours ouvrables
96.39 €
( 114.70 € )
4 jours ouvrables
65.75 €
( 78.24 € )
12 jours ouvrables
59.92 €
( 71.30 € )
3 jours ouvrables
80.34 €
( 95.60 € )
4 jours ouvrables
63.69 €
( 75.79 € )
3 jours ouvrables
84.23 €
( 100.23 € )
4 jours ouvrables
69.53 €
( 82.74 € )
3 jours ouvrables
75.36 €
( 89.68 € )
3 jours ouvrables
84.36 €
( 100.39 € )
4 jours ouvrables
88.12 €
( 104.86 € )
4 jours ouvrables
56.40 €
( 67.12 € )
4 jours ouvrables
48.99 €
( 58.30 € )
4 jours ouvrables
60.04 €
( 71.45 € )
4 jours ouvrables
52.88 €
( 62.93 € )
4 jours ouvrables
63.56 €
( 75.64 € )
4 jours ouvrables
56.16 €
( 66.83 € )
4 jours ouvrables
67.34 €
( 80.13 € )
4 jours ouvrables
71.11 €
( 84.62 € )
4 jours ouvrables
64.05 €
( 76.22 € )
4 jours ouvrables
74.87 €
( 89.10 € )
4 jours ouvrables
71.34 €
( 84.89 € )
4 jours ouvrables
44.60 €
( 53.07 € )
4 jours ouvrables
48.13 €
( 57.27 € )
4 jours ouvrables
52.63 €
( 62.63 € )
4 jours ouvrables
128.70 €
( 153.15 € )
4 jours ouvrables
143.54 €
( 170.81 € )
4 jours ouvrables
178.17 €
( 212.02 € )
4 jours ouvrables
214.15 €
( 254.84 € )
4 jours ouvrables
135.76 €
( 161.55 € )
4 jours ouvrables
146.21 €
( 173.99 € )
4 jours ouvrables
181.09 €
( 215.50 € )
4 jours ouvrables
217.80 €
( 259.18 € )
4 jours ouvrables
168.09 €
( 200.03 € )
4 jours ouvrables
169.43 €
( 201.62 € )
4 jours ouvrables
158.49 €
( 188.60 € )
4 jours ouvrables
158.49 €
( 188.60 € )
4 jours ouvrables
261.18 €
( 310.80 € )
4 jours ouvrables
66.35 €
( 78.96 € )
3 jours ouvrables
81.56 €
( 97.06 € )
3 jours ouvrables
96.39 €
( 114.70 € )
3 jours ouvrables