Accouplement à Ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E60117
E60118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Diamètre intérieur A1
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Rigidité du ressort de torsion
(Nm/rad)

80.62 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, PA6--

80.62 €

1 4 jours Aluminium, PA10Couple de serrage des vis : 100 Ncm, accouplement à disque à ressort : 60 Ncm50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur A2(mm) 10 Désalignement radial max. de l’arbre(mm) ± 0.3 Longueur(mm) 22
Régime max. mécanique(U/mn) 12000 Diamètre extérieur(mm) 30 Désalignement axial max. de l’arbre(mm) ± 0.4
Désalignement angulaire max.(°) ± 2.5 Dimensions(mm) ø 30 / L = 22

Assistance technique