Accouplement flexible pour codeurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E60022
E60027
E60028
E60062
E60063
E60064
E60065
E60066
E60067
E60105
E60119
E60206
E60207
E60208
E60209
E61432
E61433
E61434
E61435
E61436
E61437
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur A2
(mm)
Vis de serrage
(mm)
Profondeur du moyeu de serrage
(mm)
Désalignement radial max. de l’arbre
(mm)
Matériaux Température ambiante
(°C)
Longueur
(mm)
Régime max. mécanique
(U/mn)
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur A1
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Désalignement axial max. de l’arbre
(mm)
Désalignement angulaire max.
(°)
Dimensions
(mm)
Rigidité du ressort de torsion
(Nm/rad)

77.54 €

1 4 jours 10M47± 0.3Aluminium-2480002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

76.47 €

1 4 jours 8M47± 0.3Aluminium-248000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

76.47 €

1 4 jours 10M47± 0.3Aluminium-248000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 24-

52.61 €

1 4 jours 6M36± 0.25Aluminium-228000194-± 0.4± 3.5ø 19 / L = 22-

52.61 €

1 4 jours 6M36± 0.25Aluminium-228000196-± 0.4± 3.5ø 19 / L = 22-

69.54 €

1 4 jours 6M36.5± 0.25Aluminium-286000196-± 0.4± 4.0ø 19 / L = 28-

69.54 €

1 4 jours 6M38± 0.35Aluminium-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

76.47 €

1 4 jours 10M38± 0.35Aluminium-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

76.47 €

1 4 jours 10M38± 0.35Aluminium-3260002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

80.31 €

1 12 jours 10M38± 0.35Aluminium-326000258-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

69.54 €

1 4 jours 6M36.5± 0.25Aluminium-286000194-± 0.4± 4.0ø 19 / L = 28-

56.61 €

1 4 jours 6,35 mm / 1/4 "/ 1/4 pouceM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Aluminium-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

56.61 €

1 4 jours 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 poucesM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Aluminium-326000256-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

80.00 €

1 4 jours 12,7 mm / 1/2"/ 1/2 pouceM4 x 12 ISO4762 (2 x)10± 0.35Aluminium-3860003010-± 0.5± 4.0ø 30 / L = 38-

72.31 €

1 4 jours 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 poucesM3 x 10 ISO4762 (2 x)8± 0.35Aluminium-3260002510-± 0.5± 4.0ø 25 / L = 32-

51.85 €

1 4 jours 6M4 x 613± 3Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8045.630004862± 4± 12-28

51.85 €

1 Disponible 4 jours 10M4 x 613± 3Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8045.630004862± 4± 12-28

51.85 €

1 4 jours 10M4 x 613± 3Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8045.6300048102± 4± 12-28

44.62 €

1 4 jours 6M3 x 413± 2Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8029.130002960.5± 2± 10-13

44.62 €

1 4 jours 10M3 x 413± 2Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8029.130002960.5± 2± 10-13

44.62 €

1 4 jours 10M3 x 413± 2Adaptateur d'arbre : acier inoxydable (1.4305 / 303), couplage « double boucle » : PU-30-8029.1300029100.5± 2± 10-13

Loading...

  1. 1

Assistance technique