Accouplement flexible à pincement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E60215
E60216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur A1
(mm)

120.00 €

1 4 jours 6

120.00 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur A2(mm) 10 Vis de serrage(mm) M4 Profondeur du moyeu de serrage(mm) 6.5
Désalignement radial max. de l’arbre(mm) ± 0.25 Matériaux Flasque : 1.4404 (V4A/316 L), soufflet : 1.4571 (V4A/316Ti) Longueur(mm) 29
Régime max. mécanique(U/mn) 10000 Diamètre extérieur(mm) 20 Désalignement axial max. de l’arbre(mm) ± 0.4
Désalignement angulaire max.(°) ± 4.0 Dimensions(mm) ø 20 / L = 29

Assistance technique