Accouplement pour codeurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E60193

Référence pièce
E60193
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.39 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur A2(mm) 10 Vis de serrage(mm) M4 Désalignement radial max. de l’arbre(mm) ± 0.3
Matériaux PA 6.6, acier inoxydable (1.4404 / 316L) Longueur(mm) 24 Régime max. mécanique(U/mn) 10000
Diamètre extérieur(mm) 25 Diamètre intérieur A1(mm) 10 Désalignement axial max. de l’arbre(mm) ± 0.2
Désalignement angulaire max.(°) ± 3.0 Dimensions(mm) ø 25 / L = 24

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement pour codeurs, le numéro d'article est le suivant: E60193.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E60193.

Assistance technique