Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E60121
Diamètre intérieur A2(mm) | 6 | Désalignement radial max. de l’arbre(mm) | ± 0.3 | Matériaux | Aluminium, PA |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 22 | Régime max. mécanique(U/mn) | 12000 | Diamètre extérieur(mm) | 30 |
Diamètre intérieur A1(mm) | 6 | Désalignement axial max. de l’arbre(mm) | ± 0.4 | Désalignement angulaire max.(°) | ± 2.5 |
Dimensions(mm) | ø 30 / L = 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque à ressort, le numéro d'article est le suivant: E60121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E60121.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles