Fixation : acier inoxydable (1.4301 / 304), bride : acier inoxydable (1.4408), vis : acier inoxydable, écrou : acier inoxydable | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 12 mm) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 2 x M4 x 45 | 1 pièces |
Plaque de montage : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : acier inoxydable | Montage par bride | - | - | - | - | - | 1 pièces |
Plaque de montage : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : acier inoxydable | Montage par bride | - | - | - | - | - | 1 pièces |
Plaque de montage : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : acier inoxydable | Montage par bride | - | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4301 / 304), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 12 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4301 / 304), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 14 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4301 / 304), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 14 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Support de montage : acier inoxydable, bride : acier inoxydable | Montage par bride | - | - | - | ø 12 / L = 250 | Vis | 1 pièces |
Support de montage : acier inoxydable, bride : acier inoxydable | Pour éclairage en fond noir, montage par bride | - | - | - | 155 x 130 x 34 | Vis | 1 pièces |
Support de montage : acier inoxydable, bride : acier inoxydable | Montage par bride pour 4 rampes d’éclairage 10 x 75 mm | - | - | - | 175 x 175 x 99 | Vis | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303) | Pour type O2D | Montage par vis | - | - | - | Vis : 2 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : acier inoxydable (1.4408), vis : acier inoxydable, écrou : acier inoxydable | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 12 mm) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 2 x M4 x 30 | 1 pièces |
Support de montage : acier inoxydable, bride : acier inoxydable | Pour unités d’éclairage annulaire, montage par bride | - | - | - | 61.3 x 106 x 73 | Vis | 1 pièces |
Fixation : métallique, capuchon d’extrémité : plastiques | Pour PC à écran tactile | - | - | Pour montage en armoire de commande | 22 x 21.5 x 22 | Fixations : 6 Vis : 6 x M4 Capuchons d’extrémité : 6 | 1 pièces |
Brides : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), vis cylindriques : M4 x 8 galvanisées à chaud, support de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304) | Montage par bride pour types O2I5 | Tige de montage (⌀ 12 mm) | - | - | - | Brides : 2 Vis cylindriques : 2 x M4 x 8 Support de montage : 1 Écrou hexagonal : 1 x M5 Vis à tête hexagonale : 1 x M5 x 16 | 1 pièces |
Bride : acier inoxydable (1.4408), vis cylindriques : acier inoxydable, support de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304) | Pour type O2I5xx | Montage par vis, tige de montage 12 millimètres | - | - | - | Support de montage : 1 Vis cylindriques : 2 x M4 x 10 Vis cylindriques : 4 x M4 x 8 Bride : 1 Écrou hexagonal : 1 x M5 Vis à tête hexagonale : 1 x M5 x 16 | 1 pièces |
Fixation : aluminium anodisé | - | - | - | - | - | Fixations : 2, E2M238 | 1 pièces |
Fixation : aluminium anodisé | - | - | - | - | - | Fixations : 2, E2M238 | 1 pièces |
Fixation : aluminium thermolaqué | - | - | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 14 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable, bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride avec capot de protection | Tige de montage (⌀ 14 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride avec capot de protection | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression, CUBE : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Profilé aluminium | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression, CUBE : zinc moulé sous pression | Montage par bride | Profilé aluminium | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 25 mm | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 25 mm | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 35 mm | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 35 mm | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 50 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 50 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 80 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 Vis : 1 x M4 x 12 Vis : 1 x M5 x 16 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 80 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 Vis : 1 x M4 x 12 Vis : 1 x M5 x 16 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur 72,5 x 19 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur 72,5 x 19 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur 80 x 80 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur 80 x 80 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur 126 x 55 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur 126 x 55 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur 100 x 100 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur 100 x 100 mm | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Bride : zinc moulé sous pression, fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Montage par bride pour lentille frontale | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour lentille latérale | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour lentille latérale | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour lentille latérale | Tige de montage (⌀ 10 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur | Autoportant (M12) | - | - | - | Vis : 1 x M12 x 120 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur ⌀ 50 mm | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydable (1.4408) | Montage par bride pour réflecteur | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur | Autoportant (M8) | - | - | - | Vis : 1 x M8 x 40 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression | Montage par bride pour réflecteur | Autoportant (M10) | - | - | - | Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : aluminium incolore anodisé | Montage par bride pour réflecteur | Tige de montage (⌀ 30 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : aluminium incolore anodisé | Montage par bride pour réflecteur | Tige de montage (⌀ 40 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : aluminium incolore anodisé | Montage par bride | Tige de montage (⌀ 40 mm) | - | - | - | - | 1 pièces |
Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pression, cube : zinc moulé sous pression, réflecteur prismatique : plastique | Pour réflecteur | Profilé aluminium | - | - | - | Vis : 1 x M10 x 55 | 1 pièces |