Montage de l’appareil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E1D100
E20737
E20794
E20868
E20975
E20976
E20987
E21219
E21220
E21225
E21226
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage d’alignement Matériaux Conception Type de montage Remarque Dimensions
(mm)
Accessoires inclus

113.84 €

1 4 jours -Appareil : aluminium incolore anodisé, plastiques : POM, vis : acier inoxydableMontage par brideÀ tige ou autoportant selon la bride-58 x 75 x 70-

56.04 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 3°Acier inoxydable (1.4571/316Ti)Montage par brideÀ tige ou autoportant selon la bride-ø 18.5-

68.71 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 4°Acier inoxydable (1.4571/316Ti)Montage par brideÀ tige ou autoportant selon la brideDes boulons à tête cylindrique M5 x 25 mm sont nécessaires pour fixer les unités O5.--

74.15 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 3°Bride : zinc moulé sous pression, fixation : acier étaméMontage par brideProfilé aluminium-ø 18.5Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55

30.33 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 2°Zinc moulé sous pressionPour lentille frontale--29.5 x 12 x 28-

30.33 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 2°Zinc moulé sous pressionPour lentille latérale----

61.01 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 3°Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pressionMontage par brideTige de montage (⌀ 12 mm)--Vis à tête hexagonale : 1 x M10 x 55

61.37 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 3°Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : zinc moulé sous pressionMontage par brideTige de montage (⌀ 12 mm)-ø 18.5-

65.39 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 3°Fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti), bride : acier inoxydableMontage par brideTige de montage (⌀ 12 mm)-ø 18.5-

38.73 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 2°Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour lentille frontale--62 x 34 x 16.6-

38.38 €

1 4 jours Réglage fin sur 2 axes ± 2°Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour lentille latérale--57.5 x 36.4 x 19-

Loading...

  1. 1

Assistance technique