Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RN3001 |
RN7012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Consommation de courant (mA) | Norme de transmission | Matériau de l’arbre | Interface de communication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877.78 € | 1 | 4 jours | IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67) | 100; ((24 V)) | DPV2 | - | PROFIBUS DP | ||
843.52 € | 1 | 4 jours | IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64) | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) | - | Acier (1.4104) Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110 Fixation : bride de serrage | CAN |
Loading...
Matériaux | Aluminium | Principe de fonctionnement | Absolu | Tension de fonctionnement(V) | 10-30 DC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -40-85 | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Régime max. mécanique(tr/mn) | 12000 |
Hygrométrie max.(%) | 98 | Type de révolution | Monotour | Résolution | 8.192 pas, 13 bits |
Code | Binaire | Dimensions(mm) | ø 58 / L = 99 | Type d’arbre | Arbre plein |
Diamètre de l’arbre(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Protection
Consommation de courant(mA)
Norme de transmission
Matériau de l’arbre
Interface de communication
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles