Arbre codeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RN6065
RN6066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,051.08 €

1 3 jours

1,376.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 67 Matériaux Bride : aluminium anodisé, boîtier : aluminium anodisé Principe de fonctionnement Absolu
Tension de fonctionnement(V) 10-30 DC Température ambiante(°C) -40-100 Longueur(mm) 116
Matériau de l’arbre Acier inoxydable (1.4305 / 303) Type de révolution Monotour Interface de communication Interface de données SSI
Entrées Inversion du sens de rotation, remise à zéro Résolution 8.192 tours, 13 bits Dimensions(mm) ø 89
Type d’arbre Arbre plein Diamètre de l’arbre(mm) 10

Assistance technique