Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RMS001 |
RMS002 |
RMS005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Diamètre de fil (mm) | Sortie de courant analogique (mA) | Temps d’établissement (ms) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Circonférence du tambour de fil (mm) | Précision | Température ambiante (°C) | Raccordement par fil | Répétabilité | Protocole | Charge max. (Ω) | Sortie analogique de précision (%) | Protection de court-circuit | Interface de communication | Résolution | Code | Longueur de mesure max. (mm) | Protection de court-circuit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.77 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | Boîtier : acier, tambour de fil : aluminium, fil : acier inoxydable revêtu polyamide | < 20 | 0.45 | 4-20 | 32 | 8-32 DC | Connecteur : 1 x M12, pour utilisation axiale | 150 | ± 0.02 % FSO | -40-85 | ⌀ 5 mm, (œillet) | ± 0.006 % FSO | - | 500 | 0.1 | Oui | - | 8.192 pas, 16 tours, 17 bits | - | 1900 | - | ||
950.81 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | Boîtier : acier, tambour de fil : zinc moulé sous pression / plastique, fil : acier inoxydable revêtu polyamide | < 20 | 0.87 | 4-20 | 32 | 8-32 DC | Connecteur : 1 x M12, pour utilisation axiale | 200 | ± 0.012 % FSO | -40-80 | Boulon fileté M6 x 20, œillet ⌀ 2 mm | ± 0.005 % FSO | - | 500 | 0.1 | - | - | 8.192 pas, 16 tours, 17 bits | - | 3000 | - | ||
1,771.79 € | 1 | 3 jours | - | Boîtier : acier, tambour de fil : aluminium, plastique, fil : acier inoxydable revêtu polyamide | 50-100 | 1 | - | 50032 | 9-30 DC | Connecteur : 1 x M12, utilisable radialement | 315 | - | -20-80 | ⌀ 20,2 mm (œillet) | ± 0.001 % FSO | CANopen | - | - | - | CAN | 4.096 pas, 4.096 tours, 24 bits | Binaire | 10000 | Oui |
Loading...
Protection | IP 64 (boîtier : IP 65) | Indice de protection | III | Application | Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Principe de fonctionnement | Absolu | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Système de détection | Magnétique |
Hygrométrie max.(%) | 95 (condensation à proscrire) | Retard max. de disponibilité(ms) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Diamètre de fil(mm)
Sortie de courant analogique(mA)
Temps d’établissement(ms)
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Circonférence du tambour de fil(mm)
Précision
Température ambiante(°C)
Raccordement par fil
Répétabilité
Protocole
Charge max.(Ω)
Sortie analogique de précision(%)
Protection de court-circuit
Interface de communication
Résolution
Code
Longueur de mesure max.(mm)
Protection de court-circuit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles