Codeur multitour à arbre creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM3008
RM6121
RM8003
RM8004
RM8007
RMA300
RMA310
RMO300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple à la température de référence
(°C)
Protection Matériaux Consommation de courant
(mA)
Indice de protection Raccordement électrique - prise mâle Précision
(°)
Température de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Signal codé Protection contre l’inversion de polarité Norme de transmission Entrées numériques à protection de court-circuit Matériau de l’arbre Protocole Système de détection Régime max. mécanique
(tr/mn)
Protection de court-circuit Hygrométrie max.
(%)
Interface de communication Entrées Couple de démarrage max.
(Nm)
Résolution Code Régime max. électrique
(tr/mn)
Retard max. de disponibilité
(ms)
Tension nominale d'isolation
(V)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Diamètre de l’arbre
(mm)

1,021.09 €

1 4 jours -IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67)Aluminium, bague de serrage : laiton100; ((24 V))----10-30 DC--OuiDPV2----12000-98PROFIBUS DP--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58.5 / L = 99---12

943.47 €

1 12 jours -IP 64Acier inoxydable, bride : acier inoxydable-----40-854.5-30 DC-Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.)Oui--Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
--12000-98Interface de données SSI--8.192 tours, 8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsCode gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre])------Sous tension : LED, verte
Erreur : LED, rouge
-15

436.40 €

1 4 jours 25IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64)Bride : aluminium, boîtier : acier thermolaqué< 30----4.5-30 DC-Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.)---Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
--12000-98Interface de données SSIInversion du sens de rotation, remise à zéro34.096 tours, 4.096 tours, 24 bitsCode gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre])----ø 36.5 / L = 67---12

388.18 €

1 4 jours 25IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64)Bride : aluminium, capuchon de boîtier : acier thermolaqué< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.25-9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12, axial-Oui--Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
CANopen-6000Oui98CAN-34.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 74---12

418.84 €

1 3 jours 25IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64)Bride : aluminium, capuchon de boîtier : acier thermolaqué< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.25-9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12, axial-Oui--Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
CANopen-6000Oui98CAN-34.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 74---12

680.40 €

1 4 jours 20IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--Oui------Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-165.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-120001000301.1ø 36 / L = 54.2A-COM3 (230,4 kbauds)12

737.10 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : acier inoxydable (1.4404 / 316L), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--Oui-Oui--Magnétique--98 (condensation à proscrire)IO-Link-565.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-60001000301.1ø 42 / L = 89.5A-COM3 (230,4 kbauds)12

680.40 €

1 4 jours 20IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--Oui------Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-165.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-120001000301.1ø 58 / L = 69A-COM3 (230,4 kbauds)15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de fonctionnement Absolu Température ambiante(°C) -40-85 Type de révolution Multitour
Type d’arbre Arbre creux ouvert d’un côté

Assistance technique