Codeur multitour à arbre plein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM3006
RM3007
RM7011
RM7012
RM7013
RM8001
RM8002
RM8006
RM9000
RM9001
RM9003
RM9004
RM9006
RM9010
RMB300
RMB310
RMU300
RMV300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple à la température de référence
(°C)
Protection Matériaux Consommation de courant
(mA)
Indice de protection Raccordement électrique - prise mâle Précision
(°)
Température de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Signal codé Protection contre l’inversion de polarité Norme de transmission Matériau de l’arbre Fonction de sortie Protocole Système de détection Régime max. mécanique
(tr/mn)
Protection de court-circuit Hygrométrie max.
(%)
Interface de communication Entrées Couple de démarrage max.
(Nm)
Résolution Code Régime max. électrique
(tr/mn)
Retard max. de disponibilité
(ms)
Tension nominale d'isolation
(V)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Type de transmission Diamètre de l’arbre
(mm)

963.40 €

1 4 jours -IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67)Aluminium100; ((24 V))----10-30 DC--40-85-OuiDPV2----12000-98PROFIBUS DP--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58 / L = 94--6

954.19 €

1 4 jours -IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67)Aluminium100; ((24 V))----10-30 DC--40-85-OuiDPV2----12000-98PROFIBUS DP--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58 / L = 110--10

929.51 €

1 4 jours -IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64)Aluminium230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))----10-30 DC--40-85-Oui-Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
Bride de fixation : bride synchro
-CANopen-6000-98CAN--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58 / L = 94--6

925.13 €

1 4 jours -IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64)Aluminium230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))----10-30 DC--40-85-Oui-Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
Fixation : bride de serrage
-CANopen-6000-98CAN--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58 / L = 110--10

1,014.74 €

1 4 jours -IP 67Capuchon de boîtier : aluminium, boîtier : acier230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))----10-30 DC--40-85-Oui---CIP (Common Industrial Protocol)-12000Oui98DeviceNet--8.192 pas, 4.096 tours, 25 bitsBinaire----ø 58 / L = 110--10

381.82 €

1 4 jours 25IP 65Bride : aluminium, boîtier : acier thermolaqué< 30----4.5-30 DC--40-85Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.)--Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
---12000-98Interface de données SSIInversion du sens de rotation, remise à zéro34.096 tours, 8.192 tours, 25 bitsCode gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre])----ø 36.5 / L = 69.5--6

382.94 €

1 4 jours 25IP 65Bride : aluminium, boîtier : acier thermolaqué< 30----4.5-30 DC--40-85Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.)--Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
---12000-98Interface de données SSIInversion du sens de rotation, remise à zéro34.096 tours, 8.192 tours, 25 bitsCode gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre])----ø 36.5 / L = 79--10

506.06 €

1 62 jours 25IP 65Bride : aluminium, boîtier : acier thermolaqué< 30----4.5-30 DCCâble : 0,2 m, PUR, axial-25-85Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.)--Acier
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110
---12000-98Interface de données SSIInversion du sens de rotation, remise à zéro34.096 tours, 8.192 tours, 25 bitsCode gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre])----ø 36.5 / L = 69.5--10

364.75 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : aluminium, capuchon de boîtier : acier inrayable à revêtement cathodique au trempé< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12, axial-40-85-Oui-Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Bride de fixation : bride synchro
-CANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 100--10

364.75 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : aluminium, capuchon de boîtier : acier inrayable à revêtement cathodique au trempé< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12, axial-40-85-Oui-Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Bride de fixation : bride synchro
-CANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 100--10

398.64 €

1 3 jours 20IP 68; IP 69KBride : aluminium, capuchon de boîtier : acier inrayable à revêtement cathodique au trempé< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9-30 DCConnecteur : 1 x M12, axial-40-85-Oui--Interface CANopenCANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 100--10

398.64 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : aluminium, capuchon de boîtier : acier inrayable à revêtement cathodique au trempé< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12, axial-40-85-Oui-Acier (1.4104)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Bride de fixation : bride synchro
-CANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.5 / L = 100--10

397.89 €

1 3 jours 20IP 68; IP 69KBride : aluminium, capuchon de boîtier : acier inrayable à revêtement cathodique au trempé< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9-30 DCConnecteur : 1 x M12, radial-40-85-Oui--Interface CANopenCANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 36.8 / L = 76--10

715.05 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : acier inoxydable (1.4404 / 316L), boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))III-0.08-9-30 DCConnecteur : 1 x M12 ,axial, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)-40-85-Oui-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 180
Bride de fixation : bride synchro
-CANopen-6000Oui-CAN-54.096 pas, 4.096 tours, 24 bitsBinaire----ø 42 / L = 107.9--10

652.11 €

1 4 jours 20IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--40-85-Oui------Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-165.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-120001000301.1ø 36 / L = 65ACOM3 (230,4 kbauds)6

708.81 €

1 4 jours 20IP 68; IP 69KBride : acier inoxydable (1.4404 / 316L), boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--40-85-Oui----Magnétique-Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-565.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-60001000301.1ø 42 / L = 107.9ACOM3 (230,4 kbauds)10

652.11 €

1 4 jours 20IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--40-85-Oui------Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-165.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-120001000301.1ø 58 / L = 79ACOM3 (230,4 kbauds)6

643.01 €

1 4 jours 20IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 75IIIConnecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)0.1-40-8518 à 30 DC (vers PELV)--40-85-Oui------Oui98 (condensation à proscrire)IO-Link-165.536 pas, 32.768 tours, 31 bits-120001000301.1ø 58 / L = 79ACOM3 (230,4 kbauds)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Principe de fonctionnement Absolu Type de révolution Multitour Type d’arbre Arbre plein

Assistance technique