Codeur à arbre creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA3100
RA3101
RA3102
RA3103
RA3110
RA3500
RA3501
RO3100
RO3101
RO3102
RO3103
RO3104
RO3110
RO3500
RO3501
ROP520
ROP521
ROP522
ROP523
ROP524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Point de réinitialisation rP
(tr/mn)
Protection Temporisation de démarrage
(s)
Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Raccordement électrique - IO-Link Principe de fonctionnement Température de stockage
(°C)
Température ambiante
(°C)
Point préréglé Point de réinitialisation rP
(Hz)
Hygrométrie max.
(%)
Type de révolution Couple de serrage
(Nm)
Poin de consigne SP
(tr/mn)
Options de paramétrage Régime max. électrique
(tr/mn)
Retard max. de disponibilité
(ms)
Poin de consigne SP
(Hz)
Dimensions
(mm)
Affichage Diamètre de l’arbre
(mm)
Accessoires (inclus)

244.12 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

249.36 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

260.32 €

1 4 jours -IP 65, IP 66, IP 67 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)--40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-12-

256.21 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-10-

473.41 €

1 3 jours -IP 68; IP 69K-Bride : acier inoxydable (1.4404 / 316L), boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L)< 150-Connecteur : 1 x M12 ,axial, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)Incrémental / monotour< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie6000500-ø 42 / L = 79.5-12-

244.12 €

1 4 jours --0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²Incrémental--40-80----< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

249.36 €

1 4 jours --0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²Incrémental--40-80----< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 36.5 / L = 58.5-6-

244.12 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 69-12-

249.99 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 69-12-

256.10 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 69-15-

254.85 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 69-9.525-

259.69 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 69-15.875-

577.72 €

1 4 jours -IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67)0.5Bride : acier inoxydable (1.4571/316Ti), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), NBR< 150-Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-85--95 (condensation à proscrire)-< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5-15-

244.12 €

1 4 jours --0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²Incrémental--40-80----< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 68.6-12-

249.99 €

1 4 jours --0.5Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²Incrémental--40-80----< 0,7 (vis de montage)-Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie12000--ø 58.5 / L = 68.6-12-

331.72 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurConnecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-851-9999-166.7-166.695 (condensation à proscrire)---9994-9999Codeur, résolution, sens de rotation, HTL, TTL, contrôleurde vitesse, résolution12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 69Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
12Accouplement statorique : 1

339.08 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurConnecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-851-9999-166.7-166.695 (condensation à proscrire)---9994-9999Codeur, résolution, sens de rotation, HTL, TTL, contrôleurde vitesse, résolution12000--166.6-166.7ø 58 / L = 56.2Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
12Accouplement statorique : 2

339.08 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurConnecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-851-9999-166.7-166.695 (condensation à proscrire)---9994-9999Codeur, résolution, sens de rotation, HTL, TTL, contrôleurde vitesse, résolution12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 69Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
15Accouplement statorique : 2

339.08 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurConnecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-851-9999-166.7-166.695 (condensation à proscrire)---9994-9999Codeur, résolution, sens de rotation, HTL, TTL, contrôleurde vitesse, résolution12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 69Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
9.525Accouplement statorique : 2

343.69 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 65)-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurConnecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)Incrémental-40-85-40-851-9999-166.7-166.695 (condensation à proscrire)---9994-9999Codeur, résolution, sens de rotation, HTL, TTL, contrôleurde vitesse, résolution12000--166.6-166.7ø 58.5 / L = 69Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
15.875Accouplement statorique : 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception électrique HTL/TTL Indice de protection III Précision(°) 0.1
Tension de fonctionnement(V) 4.75-30 DC Protection contre l’inversion de polarité Oui Système de détection Magnétique
Interface de communication IO-Link Résolution 1-10.000, (paramétrable, réglage usine : 1.024) résolution Fréquence de commutation(kHz) 1000
Révision IO-Link 1.1 Type de transmission COM2 (38,4 kbauds) Type d’arbre Arbre creux ouvert d’un côté

Assistance technique