Codeur à arbre plein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB3100
RB3500
RB3510
RU3100
RU3110
RU3500
RUP500
RV3100
RV3110
RV3500
RVP510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Point de réinitialisation rP
(tr/mn)
Protection Temporisation de démarrage
(s)
Charge en courant max. par sortie
(mA)
Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Principe de fonctionnement Température de stockage
(°C)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Point préréglé Matériau de l’arbre Point de réinitialisation rP
(Hz)
Hygrométrie max.
(%)
Poin de consigne SP
(tr/mn)
Poin de consigne SP
(Hz)
Dimensions
(mm)
Affichage Diamètre de l’arbre
(mm)

230.91 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)0.5-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Incrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-85-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 10
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 20
-95 (condensation à proscrire)--ø 36.5 / L = 65-6

233.40 €

1 4 jours --0.5-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Incrémental-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²-40-80-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
----ø 36.5 / L = 65-6

415.84 €

1 3 jours --0.5-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150---Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²-40-80-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
----ø 36.5 / L = 67-6

232.03 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP67, arbre : IP64)0.5-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Incrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-85-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Bride de fixation : bride synchro
-95 (condensation à proscrire)--ø 58 / L = 63.5-6

531.35 €

1 4 jours -IP 67 (boîtier : IP67, arbre : IP67)0.5-Bride : acier inoxydable (1.4571/316Ti), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), NBR< 150-Incrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-85-Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Bride de fixation : bride synchro
-95 (condensation à proscrire)--ø 58 / L = 63.5-6

232.03 €

1 4 jours --0.5-Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Incrémental-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²-40-80-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Bride de fixation : bride synchro
----ø 58 / L = 63.5-6

314.03 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)--Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable, fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurIncrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, radial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable, longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-851-9999Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Bride de fixation : bride synchro
-166.7-166.695 (condensation à proscrire)-9994-9999-166.6-166.7ø 58 / L = 64Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
6

232.03 €

1 4 jours -IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)0.550Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444)< 150-Incrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-85-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Fixation : bride de serrage
-95 (condensation à proscrire)--ø 58 / L = 79.5-10

531.35 €

1 4 jours -IP 67 (sur le boîtier : IP 67, sur l’arbre : IP 67)0.550Bride : acier inoxydable (1.4571/316Ti), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), NBR< 150-Incrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-85-Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Fixation : bride de serrage
-95 (condensation à proscrire)--ø 58 / L = 79.5-10

232.03 €

1 4 jours --0.550Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA< 150-Incrémental-Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm²-40-80-Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Fixation : bride de serrage
----ø 58 / L = 79.5-10

309.54 €

1 4 jours -9999-9994IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64)--Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), fenêtre afficheur : PEI< 350Codeur, contrôleur de vitesse, compteurIncrémental-40-85Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.)-40-851-9999Acier inoxydable
Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40
Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60
Fixation : bride de serrage
-166.7-166.695 (condensation à proscrire)-9994-9999-166.6-166.7ø 58 / L = 80.2Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable
2 x LED, jaunes
5 x LED, vertes
10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couple à la température de référence(°C) 20 Conception électrique HTL/TTL Indice de protection III
Précision(°) 0.1 Tension de fonctionnement(V) 4.75-30 DC Protection contre l’inversion de polarité Oui
Système de détection Magnétique Régime max. mécanique(tr/mn) 12000 Interface de communication IO-Link
Couple de démarrage max.(Nm) 1 Résolution 1-10.000, (paramétrable, réglage usine : 1.024) résolution Régime max. électrique(tr/mn) 12000
Fréquence de commutation(kHz) 1000 Révision IO-Link 1.1 Type de transmission COM2 (38,4 kbauds)
Type d’arbre Arbre plein

Assistance technique