Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC3016 |
E11078 |
E11256 |
E12209 |
E12542 |
E12574 |
E12598 |
E30148 |
E70297 |
E70452 |
E73004 |
E73005 |
EC2098 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protection | Matériaux | Conception | Désignation du filetage | Température ambiante (°C) | Diamètre extérieur (mm) | Couple de serrage (Nm) | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | Plastique noir | - | - | - | - | - | - | 24 x 10 x 24 | - | ||
46.20 € | 1 | 4 jours | - | PPSU noir transparent | Pour adaptateurs de montage | - | - | - | - | - | ø 44.5 / L = 87 | Presse-étoupe : PG 9 | |||
10.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | PA 6.6 | Pour les entrées inutilisées des coffrets de distribution | M8 x 1 | -15-90 | - | - | - | M8 x 1 | - | ||
1.23 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | PA 6.6 | - | M20 x 1.5 | -20-100 | - | 3.5 | - | M20 x 1.5 | - | ||
13.86 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | Capuchons : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : EPDM | Pour les zones aseptiques et humides de l'industrie alimentaire | - | -25-100 | - | 0,6 (tenir compte de la valeur maximale de la contre-pièce) | Utiliser uniquement sur les appareils de classe de protection III | - | - | ||
25.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | IP 54 | PA | Pour les entrées inutilisées des coffrets de distribution | - | -25-100 | - | - | - | - | - | ||
13.86 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Devis | IP 65; IP 67; IP 69K | Capuchons : acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : EPDM | Pour les zones aseptiques et humides de l'industrie alimentaire | - | -25-100 | - | 0,6 à 1,2 (tenir compte de la valeur maximale de la contre-pièce) | Utiliser uniquement sur les appareils de classe de protection III | - | - | ||
23.56 € | 1 | 4 jours | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | 2,5 à 3,5 (couple de serrage recommandé) | - | - | - | |||
7.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | PP | Pour les modules ProcessLine, pour prise femelle M12 pour recouvrir les entrées et sorties inutilisées du module, pour les entrées inutilisées des coffrets de distribution | M12 | -15-90 | - | 0.8 | - | M12 | - | ||
71.02 € | 1 | Devis | - | POM; FKM | Pour câble de raccordement EC2099 | M22 x 1 | -25-70 | 37 | 0.8 | - | M22 x 1 / L = 94 | - | |||
7.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | PA noir | Pour prise femelle M12 des modules ClassicLine, CompactLine et AirBox | M12 | -30-85 | - | 0.8 | - | M12 | - | ||
9.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | ULTRAMIDE noir | Pour modules compacts M8 | M8 x 1 | - | - | 0.3-0.5 | - | M8 x 1 | - | ||
8.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | PA noir | Pour prise femelle M12 du CompactModule métallique | M12 | -30-85 | - | 0.8 | - | M12 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Conception
Désignation du filetage
Température ambiante(°C)
Diamètre extérieur(mm)
Couple de serrage(Nm)
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles