Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E30064 |
E30070 |
E30128 |
E43308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (Barre) | Matériaux | Consignes de sécurité | Raccordement process | Directive équipements sous pression | Couple de serrage (Nm) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.52 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | La compatibilité entre le milieu et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Raccord fileté G 1 Aseptoflex Vario | Une éventuelle classification au titre de la directive équipements sous pression dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l’exploitant. | - | - | ||
61.01 € | 1 | 4 jours | - | Acier inoxydable | - | Raccord fileté G 1 filetage externe | - | - | < 0.6 / - | ||
56.04 € | 1 | 4 jours | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4435 / 316 L) surface ou Matériau en contact direct avec le fluide; Joint statique: FKM | La compatibilité entre le milieu et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Raccord fileté externe G 1 Aseptoflex Vario | Une éventuelle classification au titre de la directive équipements sous pression dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l’exploitant. | - | 0.4 / 4 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 30-50 | 0.4 / 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(Barre)
Matériaux
Consignes de sécurité
Raccordement process
Directive équipements sous pression
Couple de serrage(Nm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles