Collier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2M239
E20717
E21109
E21110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Température ambiante
(°C)
Type de montage Dimensions
(mm)

49.99 €

1 4 jours Fixation : aluminium thermolaqué-40-85--

7.34 €

1 4 jours Collier : zinc moulé sous pression-Tige de montage (⌀ 12 mm)27 x 27 x 37

20.26 €

1 4 jours Collier : acier inoxydable (1.4408)-Tige de montage (⌀ 14 mm)M12

12.32 €

1 4 jours Collier : acier inoxydable (1.4408)-Tige de montage (⌀ 12 mm)27 x 27 x 37

Loading...

  1. 1

Assistance technique