Détecteur à codage magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MN200S
MN201S
MN202S
MN203S
MN204S
MN205S
MN206S
MN207S
MN500S
MN501S
MN502S
MN503S
MN504S
MN505S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Application Raccordement électrique - fiche Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Fonction de sortie Portée de détection
(mm)
Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 5 mm, 4 x 0,25 mm²-25-802 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 6 m, PVC, ⌀ 5 mm, 4 x 0,25 mm²-25-80|10-402 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesConnecteur : 1 x M824 DC--25-802 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesCâble : 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Connecteur : 1 x M1224 DC--25-802 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

66.47 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 5 mm, 6 x 0,25 mm²-25-802 contacts à ouverture / 1 x contact à fermeture (sec)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

67.05 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 6 m, PVC, ⌀ 5 mm, 6 x 0,25 mm²-25-80|10-402 contacts à ouverture / 1 x contact à fermeture (sec)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cache-cibles codés: 4

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesConnecteur : 1 x M824 DC (« supply class 2 » selon cULus)--25-802 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cible codée

61.25 €

1 4 jours PAClasse C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesCâble : 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Connecteur : 1 x M1224 DC (« supply class 2 » selon cULus)--25-802 x contacts à fermeture (secs)5 (avec actionneur défini)36 x 13 x 26Cible codée

62.79 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 5 mm, 4 x 0,25 mm²-25-802 x contacts à fermeture (secs)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

62.79 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 6 m, PVC, ⌀ 5 mm, 4 x 0,25 mm²-25-80|10-402 x contacts à fermeture (secs)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

62.79 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesConnecteur : 1 x M824 DC--25-802 x contacts à fermeture (secs)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

62.79 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempériesCâble : 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Connecteur : 1 x M124 DC--25-802 x contacts à fermeture (secs)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

68.00 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 2 m, PVC, ⌀ 5 mm, 6 x 0,25 mm²-25-802 contacts à ouverture / 1 x contact à fermeture (sec)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

68.58 €

1 4 jours Boîtier : PA, plaque de montage : acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour applications de sûreté|Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries-24 DCCâble : 6 m, PVC, ⌀ 5 mm, 6 x 0,25 mm²-25-80|10-402 contacts à ouverture / 1 x contact à fermeture (sec)8 (avec actionneur défini)88 x 13.1 x 25Cible codée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Données de sortie Type d’interface A Conception Cible codée Classe de protection III
Protection inversion de polarité Non Principe de fonctionnement Fonctionnement permanent Fréquence de commutation DC(Hz) 150
Boîtier Rectangulaire Couple de serrage(Nm) 0.8-2 Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 50
Montage Non encastrable Protection de court-circuit Non Tension nominale d’isolation(V) 60

Assistance technique