Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OY111S |
OY112S |
OY113S |
OY114S |
OY115S |
OY116S |
OY120S |
OY121S |
OY122S |
OY411S |
OY412S |
OY413S |
OY421S |
OY422S |
OY423S |
OY511S |
OY512S |
OY513S |
OY901S |
OY902S |
OY903S |
OY951S |
OY952S |
OY953S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge en courant max. par sortie OSSD (mA) | Nombre de faisceaux | Système actif/passif | Protection | Retard à la disponibilité (s) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Fonction de protection | Application | Raccordement électrique - transmetteur | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Largeur de la zone de protection (faible intensité lumineuse) (m) | Longueur (mm) | Consommation de courant de chauffage (mA) | Hauteur de la zone protégée (mm) | Hygrométrie max. (%) | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Raccordement électrique - récepteur | Dimensions (mm) | Affichage | Largeur de la zone de protection (forte intensité lumineuse) (m) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,019.13 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,144.81 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,270.61 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,298.11 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,503.50 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,753.93 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,375.46 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge LED, bleue LED, orange | 3-20 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,588.80 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge LED, bleue LED, orange | 3-20 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
1,845.16 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, jaune LED, verte LED, rouge LED, bleue LED, orange | 3-20 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 Écrous | ||
2,326.94 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,555.22 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,721.77 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,575.95 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,880.51 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 3-15 | - | ||
3,106.07 € | 1 | 4 jours | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65, IP 67, IP 69K (avec tube protecteur : IP 69K) | < 2 | Tube de protection (thermocouple) : PMMA transparent, capuchon de protection : POM, bride : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint : silicone | 83|42 | Protection du corps par prévention d’accès | - | Câble : 15 m, PVC, 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Câble : 15 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,071.89 € | 1 | 4 jours | 300; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 84|42 | - | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 685 | - | 510 | 95 (sans condensation) | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 685 x 50 x 50 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 10 x LED | 3-12 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 | ||
2,280.62 € | 1 | 4 jours | 300; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 84|42 | - | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 985 | - | 810 | 95 (sans condensation) | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 985 x 50 x 50 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 10 x LED | 3-12 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 | ||
2,447.29 € | 1 | 4 jours | 300; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 84|42 | - | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 1085 | - | 910 | 95 (sans condensation) | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 1085 x 50 x 50 | Émetteur : 1 x LED, récepteur : 10 x LED | 3-12 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 | ||
1,001.60 € | 1 | 4 jours | 500; (24 V) | 2 | Oui | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | - | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | - | 736 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Émetteur : affichage à cristaux liquides | 0-6 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 | ||
1,563.46 € | 1 | 4 jours | 500; (24 V) | 3 | Oui | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | - | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | - | 1036 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Émetteur : affichage à cristaux liquides | 0-6 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 | ||
1,744.81 € | 1 | 4 jours | 500 | 4 | Oui | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | - | - | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | - | 1136 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Émetteur : affichage à cristaux liquides | 0-6 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 | ||
1,655.13 € | 1 | 4 jours | 500; (24 V) | 2 | - | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250|125 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 736 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Récepteur : 6 x LED Récepteur : affichage à cristaux liquides | 18-60 | Support de montage : 4 Écrous à rainure : 4 | ||
1,914.94 € | 1 | 4 jours | 500; (24 V) | 3 | - | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250|125 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 1036 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Récepteur : 6 x LED Récepteur : affichage à cristaux liquides | 18-60 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 | ||
2,226.72 € | 1 | 4 jours | 500; (24 V) | 4 | - | IP 65 | < 10 | Boîtier : aluminium, lentille frontale : PC | 250|125 | Protection du corps par prévention d’accès | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | Connecteur: 1 x M12, longueur maximale de câble : 100 m, pour fil de section 1 mm² | 1136 x 50 x 60 | Émetteur: 4 x LED Récepteur : 6 x LED Récepteur : affichage à cristaux liquides | 18-60 | Support de montage : 6 Écrous à rainure : 6 |
Loading...
Conception électrique | PNP | Longueur d’onde(nm) | 950 | Classe de protection | III |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Protection inversion de polarité | Oui | Protection de court-circuit | Oui |
Type de lumière | Lumière infrarouge | Nombre de sorties OSSD | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Charge en courant max. par sortie OSSD(mA)
Nombre de faisceaux
Système actif/passif
Protection
Retard à la disponibilité(s)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Fonction de protection
Application
Raccordement électrique - transmetteur
Température de stockage(°C)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Largeur de la zone de protection (faible intensité lumineuse)(m)
Longueur(mm)
Consommation de courant de chauffage(mA)
Hauteur de la zone protégée(mm)
Hygrométrie max.(%)
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Raccordement électrique - récepteur
Dimensions(mm)
Affichage
Largeur de la zone de protection (forte intensité lumineuse)(m)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles