Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MN700S |
MN701S |
MN702S |
MN703S |
MN704S |
MN705S |
MN706S |
MN707S |
MN708S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Raccordement électrique - fiche | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.86 € | 1 | 4 jours | Cible codée | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible à codage intégral unique | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | Cible à codage intégral unique Rondelles : 4 Capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible codable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20.4-26.4 DC | - | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 jours | Cible codée | - | 20.4-26.4 DC | Câble : 2 m, PVC, 6 x 0,5 mm² | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible à codage intégral unique | - | 20.4-26.4 DC | Câble : 2 mètres, PVC, 8 x 0,34 mm² | Cible à codage intégral unique Rondelles : 4 Capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible codable | - | 20.4-26.4 DC | Câble : 2 mètres, PVC, 8 x 0,34 mm² | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 jours | Cible codée | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20,4 à 26,4 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible à codage intégral unique | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20,4 à 26,4 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Cible à codage intégral unique Rondelles : 4 Capuchons : 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 jours | Cible codable | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4301 / 304) | 20,4 à 26,4 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Rondelle de cible : 4, capuchons : 8 |
Loading...
Données de sortie | Interface de type C classe 2 | Hystérésis(%) | 20 | Conception électrique | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PA | Consommation de courant(mA) | < 50 | Classe de protection | III |
Application | Classe C selon EN 60654-1 applications protégées contre les intempéries | Charge capacitive max. Ci"max(nF) | 200 | Courant fictif à vide(mA) | 30 |
Température ambiante(°C) | -25-70 | Protection inversion de polarité | Oui | Principe de fonctionnement | Fonctionnement permanent |
Fonction de sortie | 2 x OSSD, 1 x PNP | Fréquence de commutation DC(Hz) | 1 | Distance de coupure de sûreté S (ar)(mm) | 16 |
Courant de fonctionnement(mA) | 40-700 | Protection de court-circuit | Oui | Boîtier | Rectangulaire |
Couple de serrage(Nm) | 0.8-2 | Courant max. de fuite(mA) | 0.5 | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 50 |
Retard max. à la disponibilité(ms) | 1500 | Protection de surcharge | Oui | Montage | Non encastrable |
Portée de détection(mm) | 12, (avec actionneur défini) | Répétabilité sortie analogique(%) | ≤ 10 (% Sn) | Tension nominale d’isolation(V) | 32 |
Dimensions(mm) | 72 x 18 x 25 | Affichage | Fonction : 1 x LED, (ACT) Entrée 1 x LED, (IN) Sortie 1 x LED, (OUT) Témoin de marche : 1 x LED, (PWR) |
Configurer
Propriétés de base
Conception
Raccordement électrique - fiche
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles