Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E43211 |
E43212 |
E43213 |
E43214 |
E43215 |
E43216 |
E43217 |
E43218 |
E43219 |
E43220 |
E43221 |
E43223 |
E43224 |
E43228 |
E43229 |
E43230 |
E43320 |
E43333 |
E43334 |
E43336 |
E43354 |
E43355 |
E43356 |
E43377 |
E43378 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (Bar) | Matériaux | Conception | Raccordement process | Longueur (mm) | Température de milieu (°C) | Remarque | Accessoires (Inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 240 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
111.46 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
128.63 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 1000 | -40-200 | En cas d'utilisation dans les conditions DNV GL, le montage d'une pièce de centrage supplémentaire est nécessaire— E43214-01 — 13.01.2017 | - | ||
154.25 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
179.86 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 1400 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
205.89 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 1600 | -40-200 | En cas d'utilisation dans les conditions DNV GL, le montage d'une pièce de centrage supplémentaire est nécessaire— E43217-01 — 13.01.2017 | - | ||
103.01 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 450 | -40-200 | - | - | ||
124.07 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 700 | -40-200 | - | - | ||
148.29 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 1000 | -40-200 | - | - | ||
221.95 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 1600 | -40-200 | - | - | ||
170.03 € | 1 | 4 jours | - | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 1200 | -40-200 | - | - | ||
195.93 € | 1 | 4 jours | - | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 1400 | -40-200 | - | - | ||
93.33 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 300 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
105.92 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 500 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
63.14 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; Sangle de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 150 | -20-200 | - | Joint : 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 jours | - | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | Version sans trous, pour capteurs de niveau, LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
112.85 € | 1 | 3 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | version à fentes, pour capteurs de niveau, LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
151.76 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS; support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301) | version à fentes, pour capteurs de niveau, LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | En cas d'utilisation dans les conditions DNV GL, le montage d'une pièce de centrage supplémentaire est nécessaire— E43334-01 — 13.01.2017 | - | ||
114.92 € | 1 | 4 jours | - | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; support de fixation: acier inoxydable (1,4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 800 | -40-200 | En cas d'utilisation dans les conditions DNV GL, le montage d'une pièce de centrage supplémentaire est nécessaire— E43336-01 — 13.01.2017 | - | ||
76.85 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; support de fixation: acier inoxydable (1,4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 210 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
89.59 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; support de fixation: acier inoxydable (1,4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau LR | G 3/4 | 265 | -40-200 | - | Joint : 1 | ||
234.14 € | 1 | 4 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); Joint: Fibre renforcée NBR; support de fixation: acier inoxydable (1,4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau, LR205x, LRx020 | G 3/4 | 2000 | -40-200 | En cas d'utilisation dans les conditions DNV GL, le montage d'une pièce de centrage supplémentaire est nécessaire— E43356-00 — 11.08.2015 | - | ||
86.54 € | 1 | 3 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 240 | -40-200 | - | - | ||
235.39 € | 1 | 3 jours | 16 | Tuyau coaxial: acier inoxydable (1.4301 / 304); support de fixation: acier inoxydable (1.4310 / 301); Pièce de centrage: Fibre renforcée PPS | Pour capteurs de niveau LR | 3/4"NPT | 2000 | -40-200 | - | - |
Loading...
Pression nominale(Bar) | 16 | Raccordement de capteur | G 3/4 | Résistance au vide(mbar) | -1000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN)(Bar)
Matériaux
Conception
Raccordement process
Longueur(mm)
Température de milieu(°C)
Remarque
Accessoires (Inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles