Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10020 |
E10021 |
E10023 |
E10024 |
E10025 |
E10026 |
E10027 |
E10028 |
E10029 |
E10030 |
E10031 |
E11906 |
E11908 |
E11909 |
E11918 |
E21089 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Quantité par unité d'emballage (pcs) | de la plaque (mm) | Accessoires (Inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | PBT | 2 | M8 x 1 | rondelles en caoutchouc: 2 x 13 x 8 x 1 | ||
1.18 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 2 | M8 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | PBT | 2 | M12 x 1 | rondelles en caoutchouc: 2 x 17 x 12 x 1 | ||
1.31 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 2 | M12 x 1 | - | ||
2.49 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | acier inoxydable (1.4571/316Ti) | 2 | M12 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | PBT | 2 | M18 x 1 | - | ||
1.54 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 2 | M18 x 1 | - | ||
4.15 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | acier inoxydable (1.4571/316Ti) | 2 | M18 x 1 | - | ||
1.08 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | PBT | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
2.97 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
7.23 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | acier inoxydable (1.4571/316Ti) | 2 | M30 x 1.5 | - | ||
3.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 10 | M12 x 1 | - | ||
10.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | 10 | M30 x 1.5 | - | ||
86.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | 100 | M30 x 1.5 | - | ||
13.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 10 | M16 x 1.5 | - | ||
5.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | 10 | M18 x 1 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Quantité par unité d'emballage(pcs)
de la plaque(mm)
Accessoires (Inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles