Sangles de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E11816
E11817
E11818
E11819
E11820
E11821
E11822
E11823
E11975
E11976
E11977
E11978
E11979
E11980
E11981
E11982
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Diamètre du piston
(mm)
Plage de bridage
(mm)
Cotes
(mm)

5.80 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)8-1211-19ø 8

5.80 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)16-2018-29ø 16

6.16 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)25-3228-39ø 25

6.16 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)4038-49ø 40

6.63 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)5048-59ø 50

6.87 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)6358-69ø 63

7.46 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)8078-89ø 80

8.07 €

1 4 jours Adaptateur : PA, feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)10098-109ø 100

9.12 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)10-1611-19ø 10

9.12 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)20-2518-29ø 20

9.60 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)3228-39ø 32

9.60 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)4038-49ø 40

10.31 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)5048-59ø 50

10.79 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)6358-69ø 63

11.14 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)8078-89ø 80

11.72 €

1 4 jours Adaptateur : acier inoxydable (1.4301 / 304), feuillard de fixation : acier inoxydable (1.4305 / 303)10098-109ø 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Accessoires (inclus) Adaptateur : pour types MKT

Assistance technique