Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11958 |
E11959 |
E11960 |
E11961 |
E12015 |
E12017 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception | Diamètre du piston (mm) | Plage de bridage (mm) | Couple de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 4 jours | Pour les types MKT | 16 | - | 0,5 (vis de montage) | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Pour les types MKT | 20 | - | 0,5 (vis de montage) | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Pour types MKT / MKI | 25 | - | 0,5 (vis de montage) | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | Pour les types MKT | 12 | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 jours | Pour les types MKT | 40 | 44-45 | 0,5 (vis de montage) | ||
6.40 € | 1 | 4 jours | Pour les types MKT | 32 | 35-36 | 0,5 (vis de montage) |
Loading...
Matériaux | POM, fixation : aluminium, vis : acier inoxydable | Température ambiante(°C) | 0-50 | Accessoires (inclus) | Vis à tête hexagonale : 1 x SW2.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Conception
Diamètre du piston(mm)
Plage de bridage(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles