Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZZ0566
Application | Pour interfaces mécaniques avec actionneurs pneumatiques ou vannes manuelles, pour interfaces mécaniques selon VDI/VDE 3845 | Hauteur d’arbre d’entraînement de vanne(mm) | 20 | Accessoires | Cames porte-drapeau pour actionneurs de vanne : E12517 Entretoise pour came porte-drapeau : E12526 |
---|---|---|---|---|---|
Entraxe des trous(mm) | 80 | Diamètre(mm) | 53 |
Vous vous trouvez sur la page de Came porte-drapeau, le numéro d'article est le suivant: ZZ0566.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZZ0566.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles