Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E21243 |
E21308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Température ambiante (°C) | Instructions de montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.41 € | 1 | 12 jours | - | Monture : zinc moulé sous pression noir, lentille frontale : verre flotté, joint : FPM 75 ±5 Shore A | - | - | - | 57 x 9.5 x 42 | - | ||
65.03 € | 1 | Devis | 10 | Monture : aluminium anodisé noir, lentille frontale : verre flotté | Cadre avant pour boîtier de protection, doté d’un système de refroidissement actif, pour capteurs de type O1D | -10-180 | Les vis à tête fraisée doivent être sécurisées avec de la colle Loctite® 243 et serrées à 150 Ncm | 95 x 54 x 4 | Vis à tête fraisée : 4 x M3 x 8, acier inoxydable |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Matériaux
Conception
Température ambiante(°C)
Instructions de montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles