Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N0030A |
N0031A |
N0032A |
N0033A |
N0530A |
N0531A |
N0533A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de voies | Nombre d’entrées et sorties | Charge en courant max. par sortie (mA) | Conception électrique | Consommation de courant (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Consommation d’énergie (W) | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Cycles de commutation (mécanique) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection de court-circuit | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.80 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | - | < 115 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1 | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
141.80 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | - | < 230 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1 | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
186.82 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur) | - | < 115 AC | - | - | 1.3 | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges | ||
186.82 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur) | - | < 230 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1.3 | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges | ||
160.40 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | < 23 | 24 DC | 10 | - | - | -15-25 | - | 10 millions | - | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
229.11 € | 1 | Devis | 1 | Nombre de sorties numériques : 1 | 100 | PNP | < 50 | 24 DC | 5000 | 1 | - | -15-25 | 3.5 | - | - | - | - | Oui | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
204.94 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur paramétrable) | < 50 | 24 DC | 10 | - | - | -15-25 | - | 10 millions | - | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges |
Loading...
Protection | IP 20 | Application | Contrôle de court-circuit, contrôle des conducteurs | Température ambiante(°C) | -20-60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de voies
Nombre d’entrées et sorties
Charge en courant max. par sortie(mA)
Conception électrique
Consommation de courant(mA)
Tension de fonctionnement(V)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Nombre de sorties numériques
Consommation d’énergie(W)
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Cycles de commutation (mécanique)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Capacité des contacts
Puissance absorbée max.(VA)
Protection de court-circuit
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles