Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DN0210 |
DN0220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de voies | Nombre d’entrées et sorties | Energie auxiliaire pour capteurs DC (V) | Nombre de sorties de relais | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.80 € | 1 | 4 jours | 1 | Nombre de sorties relais : 1 | 24; (SELV. ± 10 %. 300 mA) | 1 | Sous tension : 1 x LED, verte Sortie : 1 x LED, jaune Erreur : 1 x LED, rouge | Connecteur : 3 x 4 fils, raccord à vis | ||
209.85 € | 1 | 4 jours | 2 | Nombre de sorties relais : 2 | 24; (SELV. ± 10 %. 2 × ≤ 150 mA) | 2 | Sous tension : 1 x LED, verte Sortie : 2 x LED, jaunes Erreur : 1 x LED, rouge | Connecteur : 5 x 4 fils, raccord à vis, E40173 |
Loading...
Protection | IP 20 | Matériaux | Plastique : PC-GF20 | Application | Alimentation et évaluation de signal |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage(°C) | -25-70 | Raccordement électrique | Broches : 4 x, entraxe : 5,0 mm | Température ambiante(°C) | -20-60 |
Fréquence nominale AC(Hz) | 50-60 | Type de montage | Rail (TH35/EN60715) | Indice de protection bornes | IP 20 |
Indice d’isolation(V) | 9 | Hygrométrie max.(%) | 95 (40°C : 50 % sans condensation) | Boîtier | Boîtier de montage sur rail DIN |
Tension nominale AC(V) | 110-240 | Puissance absorbée max. AC(W) | 11 | Tolérance 2 de tension nominale(%) | 20-10 |
Altitude max.(m) | 3000 | Tolérance de tension nominale(%) | > 20 | Capacité des contacts | 4 A (240 V AC, 24 V DC) (résistance ohmique) |
Degré de salissure | 2; (≤ 240 V AC) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de voies
Nombre d’entrées et sorties
Energie auxiliaire pour capteurs DC(V)
Nombre de sorties de relais
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles