Contrôleur optique de particules

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LDP100

Référence pièce
LDP100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,958.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d’entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 Protection IP 67 Consommation de courant(mA) 9-50
Indice de protection III Sortie de courant analogique(mA) 4-20 Raccordement process Raccord fileté M16 x 2 Minimess
Température de stockage(°C) -20-60 Tension de fonctionnement(V) 9-33 DC Raccordement électrique Connecteur : 1 x M12
Plage d’affichage 0 à 24 (numéro de plage) Précision ± 1 (numéro de plage) Température ambiante(°C) -10-60
Nombre de sorties analogiques 1 Température du milieu(°C) -10-80 Nombre total de sorties 2
Charge max.(Ω) (Ub = 24 V) / 20 mA, Ub = 24 : 1000 Nombre de sorties numériques 1 Interface de communication CAN
Plage de mesure 10 à 22 (numéro de plage) Milieu d’application Huiles minérales (p. ex. HLP), huiles esters (p. ex. HEES), huiles biodégradables (p. ex. HETG) Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 500
Protection de surcharge Non Protection de court-circuit Non Affichage 1 LED d’alimentation verte
1 LED d’alarme rouge
Affichage CL, valeur affichée = niveau de propreté selon ISO 4406:99 et SAE AS4059E
Matériaux (parties humides) Acier inoxydable (1.4028 / 420), saphir, NBR, chrome

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur optique de particules, le numéro d'article est le suivant: LDP100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDP100.

Assistance technique