Relais de surveillance de niveau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DL0201

Référence pièce
DL0201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.04 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d’entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties relais : 1 Protection IP 20 Tension nominale DC(V) 27
Matériaux Plastique : PC-GF20 Application Protection des réservoirs contre les débordements ou la marche à sec Température de stockage(°C) -25-70
Raccordement électrique Broches : 4 x, entraxe : 5,0 mm Température ambiante(°C) -25-60 Tolérance 2 de tension de fonctionnement(%) > 20
Type de montage Rail (TH35/EN60715) Indice de protection bornes IP 20 Hygrométrie max.(%) 95 (40°C : 50 % sans condensation)
Boîtier Boîtier de montage sur rail DIN Tension nominale AC(V) 110-240 Altitude max.(m) 2000
Capacité des contacts 4 A (240 V AC, 24 V DC) (résistance ohmique) Degré de salissure 2; (≤ 240 V AC) Affichage Sous tension : 1 x LED, verte
Sortie : 1 x LED, jaune
Sortie : 1 x LED, verte
Signalisation activée : 1 x LED, jaune
Accessoires (inclus) Connecteur : 5 x 4 fils, raccord à vis, E40173

Vous vous trouvez sur la page de Relais de surveillance de niveau, le numéro d'article est le suivant: DL0201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DL0201.

Assistance technique