Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DL0203
Nombre d’entrées et sorties | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties relais : 1 | Protection | IP 20 | Tension nominale DC(V) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Plastique : PC-GF20 | Application | Contrôle de niveau en deux points | Température de stockage(°C) | -25-70 |
Raccordement électrique | Broches : 4 x, entraxe : 5,0 mm | Température ambiante(°C) | -25-60 | Tolérance 2 de tension de fonctionnement(%) | > 20 |
Type de montage | Rail (TH35/EN60715) | Indice de protection bornes | IP 20 | Hygrométrie max.(%) | 95 (40°C : 50 % sans condensation) |
Boîtier | Boîtier de montage sur rail DIN | Tension nominale AC(V) | 110-240 | Altitude max.(m) | 2000 |
Capacité des contacts | 4 A (240 V AC, 24 V DC) (résistance ohmique) | Degré de salissure | 2; (≤ 240 V AC) | Protection de court-circuit | Oui |
Affichage | Sous tension : 1 x LED, verte Entrées 2 x LED, jaunes Sortie : 1 x LED, verte |
Accessoires (inclus) | Connecteur : 5 x 4 fils, raccord à vis, E40173 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de contrôle de niveau, le numéro d'article est le suivant: DL0203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DL0203.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles