Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DA102S
Protection | IP 20 | Conception électrique | Relais | Consommation de courant(mA) | ≤ 200 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | II | Application | Surveillance des mouvements rotatifs ou linéaires pour point de Interrupteur minimum non atteint (arrêt) | Matériau du boîtier | PA (polyamide) |
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Température ambiante(°C) | -25-55 | Caractéristiques d’entrée | Entrée impulsionnelle |
Fonction de sortie | 2 sorties de commutation de sécurité (contacts sans potentiel) ; 1 sortie défaut (commutation positive) | Alimentation capteur | 24 V DC / ≤ 50 mA |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur d’arrêt moniteur, le numéro d'article est le suivant: DA102S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DA102S.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles