Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DU110S
Protection | IP 20 | Conception électrique | Relais | Consommation de courant(mA) | ≤ 125 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | II | Application | Surveillance des mouvements rotatifs ou linéaires pour le respect d’une consigne maximale (survitesse) | Matériau du boîtier | PA (polyamide) |
Tension de fonctionnement(V) | 19.2-28.8 DC | Température ambiante(°C) | -40-55 | Caractéristiques d’entrée | Entrée impulsionnelle |
Tension nominale(V) | 24 DC | Montage | Rail TH35 (selon EN 60715) | Alimentation capteur | 24 V DC / ≤ 70 mA |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de vitesse de moniteur, le numéro d'article est le suivant: DU110S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DU110S.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles