Équerre de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E10624
E10734
E10735
E10736
E10737
E12486
E12487
E12488
E12605
E20984
E21058
E21085
E21087
E21120
E21144
E21145
E21238
E21271
E30421
E80304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Application Accessoires Type de montage Diamètre intérieur
(mm)
Dimensions
(mm)

5.07 €

1 4 jours PPS----34 x 40 x 26

3.84 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)-Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 8 mm, pour capteur M8--25 x 33 x 23

4.46 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M12Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 12 mm, pour capteur M12--32 x 36 x 23

5.07 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M18Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 18 mm, pour capteur M18--42 x 48 x 28

6.30 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M30Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 30 mm, pour capteur M30--58 x 58 x 28

6.15 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M18Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 18 mm, pour capteur M18--47.3 x 46 x 28.5

7.23 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M30Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 30 mm, pour capteur M30--75.3 x 58 x 28

5.23 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour type M12Rondelles d'arrêt : 2 x ⌀ 12 mm, pour capteur M12--34.3 x 36 x 23

6.75 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)Pour types IQ2, MQ2---25 x 61.5 x 15.5

15.17 €

1 4 jours Acier inoxydable-----

12.90 €

1 4 jours Équerres de fixation : acier inoxydable (1.4571/316Ti)-----

18.60 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4571/316Ti)-Vis cylindriques : 2 x M5 x 8--77.5 x 27 x 40

9.00 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4571/316Ti)-Vis cylindriques : 2 x M5 x 28
Écrous : 2
Rondelles : 2
---

20.26 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4404 / 316L)-Vis cylindriques : 2 x M5 x 35
Écrous : 2
Rondelles : 2
Vis cylindriques : 2 x M4 x 45
Écrous : 2
Rondelles : 2
--121 x 30 x 70

8.77 €

1 12 jours Appareil : acier inoxydable (1.4301 / 304), PC noirFixation par bride, avec butée--18ø 12

10.31 €

1 12 jours Appareil : acier inoxydable (1.4301 / 304), PC noirFixation par bride, avec butée--18ø 18

26.18 €

1 4 jours Appareil : acier inoxydable, vis : acier inoxydable-Vis : 2Pour montage autoportant--

9.00 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4571/316Ti)-Vis cylindriques : 2 x M3 x 14
Rondelles : 2
--65 x 18 x 29

7.94 €

1 4 jours PA 6.6-GF25-M15-Vis à tête hexagonale : 1 x M5 x 40
Ecrou carré : 1 x M5
Vis fraisées autotaraudeuses : 3 x 3 mm
---

20.49 €

1 4 jours Acier inoxydable (1.4301 / 304)-Vis cylindriques : 2 x M4 x 309, ISO 4762
Rondelles : 2
Contre-écrous : 2
--67 x 45 x 36

Loading...

  1. 1

Assistance technique