Manchon de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E10741
E10742
E10743
E10807
E10848
E10849
E11114
E11115
E11513
E11514
E12452
E12453
E12454
E12587
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Conception Type de filet Couple de serrage
(Nm)
Caractéristique spéciale Diamètre intérieur
(mm)
Dimensions
(mm)

17.54 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM16 x 17 (contre-écrous : 20)-12M16 x 1 / L = 45

18.77 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM24 x 1.57 (contre-écrous : 40)-18M24 x 1.5 / L = 58

40.77 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM36 x 1.520 (contre-écrous : 40)-30M36 x 1.5 / L = 58

18.46 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM24 x 1.57 (contre-écrous : 40)-18M24 x 1.5

14.31 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM12 x 15 (contre-écrous : 10)-8M12 x 1

15.08 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM12 x 15 (contre-écrous : 10)-8M12 x 1 / L = 42

11.69 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM16 x 17 (contre-écrous : 20)-12M16 x 1

15.39 €

1 4 jours Laiton à revêtement bronze blanc, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM22 x 17 (contre-écrous : 20)-18M22 x 1

17.90 €

1 4 jours Acier (1.0711/9 S20) galvanisé, écrous : acier galvaniséA écrou moleté, avec butéeM16 x 1--12M16 x 1

19.43 €

1 4 jours Acier (1.0711/9 S20) galvanisé, écrous : acier galvaniséAvec butéeM22 x 1--18M22 x 1

28.16 €

1 4 jours Laiton anti-projections, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM16 x 13 (contre-écrous : 10)Anti-projections12M16 x 1

35.84 €

1 4 jours Laiton anti-projections, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM22 x 15 (contre-écrous : 10)Anti-projections18M22 x 1

50.46 €

1 4 jours Laiton anti-projections, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM36 x 1.57 (contre-écrous : 20)Anti-projections30M36 x 1.5

28.92 €

1 4 jours Laiton anti-projections, écrous : laiton à revêtement bronze blancAvec butéeM12 x 13 (contre-écrous : 7)Anti-projections8M12 x 1 / L = 28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Instructions de montage Aligner la face de détection du capteur vers la droite (voir schéma) Accessoires (inclus) Écrous : 2

Assistance technique