Adaptateur de montage pour capteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E11027
E11033
E11034
E11035
E11036
E11099
E11307
E43900
E43901
E43904
E43905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Matériaux Conception Raccordement process Type de filet Température ambiante
(°C)
Raccordement de capteur Température du milieu
(°C)
Température transitoire du milieu
(°C)
Couple de serrage
(Nm)
Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

50.81 €

1 4 jours 8Adaptateur : POM-Raccord fileté G 1 1/2G 1 1/2-25-80Adaptateur à bride : ⌀ 34 mm---G 1 1/2 / L = 60-

50.81 €

1 4 jours 8Adaptateur : POM, joint statique : EPDM-Raccord fileté G 1 1/2G 1 1/2-Raccord taraudé M30 x 1,5-25-100-25-110-G 1 1/2 / L = 65-

73.92 €

1 4 jours 8Adaptateur : PVDF, joint statique : EPDM-Raccord fileté G 1 1/2G 1 1/2-25-110Raccord taraudé M30 x 1,5---G 1 1/2 / L = 65-

50.81 €

1 4 jours 8Adaptateur : POM, joint statique : EPDM-Raccord fileté G 1 1/4G 1 1/4-Raccord taraudé M30 x 1,5-25-100-25-110-G 1 1/4 / L = 65-

73.92 €

1 4 jours 8Adaptateur : PVDF, joint statique : EPDM-Raccord fileté G 1 1/4G 1 1/4-25-110Raccord taraudé M30 x 1,5---G 1 1/4 / L = 65-

7.38 €

1 4 jours -PBTPour capteurs de niveau capacitifs---------

11.08 €

1 4 jours -PA 6---------Vis : 4 x M5

34.71 €

1 4 jours 8Adaptateur : POM-Raccord fileté G 1 3/4G 3/4-25-80Raccord taraudé M18 x 1--5G 3/4 / L = 50-

60.89 €

1 4 jours 8Adaptateur : PVDF-Raccord fileté G 1 3/4G 3/4-25-110Raccord taraudé M18 x 1--5G 3/4 / L = 50-

34.71 €

1 4 jours 8Adaptateur : POM-Raccord fileté G 1G 1-25-80Raccord taraudé M18 x 1--5G 1 / L = 50-

60.89 €

1 4 jours 8Adaptateur : PVDF-Raccord fileté G 1G 1-25-110Raccord taraudé M18 x 1--5G 1 / L = 50-

Loading...

  1. 1

Assistance technique