Plaque de bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E43001
E43005
E43006
E43007
E43201
E43202
E43206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Matériaux Conception Température ambiante
(°C)
Raccordement de capteur Type de montage Pression du réservoir
(bar)
Couple de serrage
(Nm)
Installation

54.55 €

1 4 jours 0.5Aluminium anodisé, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKM, joint : NBRPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL0-80Adaptateur à bride : ⌀ 16 mmSelon DIN 24557-6-9Selon DIN 24557

66.88 €

1 4 jours 0.5Bride : aluminium anodisé, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKMPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL0-80Adaptateur à bride : ⌀ 16 mm--6-9-

51.23 €

1 4 jours 0.5Bride : aluminium anodisé, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKMPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL-Adaptateur à bride : ⌀ 16 mm--6-9-

55.38 €

1 4 jours 0.5Bride : aluminium anodisé, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKM, joint : TesnitPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL0-80Adaptateur à bride : ⌀ 16 mm--6-9-

54.69 €

1 4 jours -Bride : acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : NBRPour capteurs de niveau LR0-80G 3/4Selon DIN 24557-1-166-9Selon DIN 24557

52.76 €

1 4 jours -Bride : acier inoxydable (1.4305 / 303)Pour capteurs de niveau LR-G 3/4--1-16 (selon le joint d´étanchéité utilisé)6-9-

64.94 €

1 4 jours -Bride : acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : NBRPour capteurs de niveau LR0-803/4"NPTSelon DIN 24557-1-16< 40Selon DIN 24557

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement process Bride

Assistance technique