Support de montage【1-2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2D401
E3X102
E10730
E12628
E12674
E35065
E40204
E80335
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètres d’arbre compatibles
(mm)
Matériaux Conception Hauteur d’arbre d’entraînement de vanne Type de montage Entraxe des trous de support de montage Diamètre intérieur
(mm)
Installation Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

58.70 €

1 4 jours -Fixation : métalliqueNorme VESA, pour écran tactile PC, 100 x 100 mm----Pour montage mural126.8 x 123.3 x 23.2-

25.75 €

1 4 jours -Fixation : aluminiumPour les types O3X-Montage par vis par l’arrière---46 x 102 x 2Vis cylindriques : 2 x M3 x 6, acier

22.16 €

1 4 jours -Acier inoxydable (1.4305 / 303)------87 x 80 x 49.5-

61.86 €

1 4 jours > 38Support de montage : acier inoxydable (1.4404 / 316L), adaptateur d’arbre : aluminiumPour interfaces mécaniques avec les actionneurs pneumatiques VDI / VDE 384530 / 40 / 50 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---Vis à tête hexagonale : 1 x M6 x 45, acier inoxydable
Vis à tête hexagonale : 8 x M5 x 8, acier inoxydable
Écrous hexagonaux : 8 x M5, acier inoxydable

61.86 €

1 4 jours > 38Support de montage : acier inoxydable (1.4404 / 316L), adaptateur d’arbre : aluminiumPour interfaces mécaniques avec les actionneurs pneumatiques VDI / VDE 384520 / 30 / 40 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---Vis à tête hexagonale : 1 x M6 x 60, acier inoxydable
Vis à tête hexagonale : 8 x M5 x 8, acier inoxydable
Écrous hexagonaux : 8 x M5, acier inoxydable

65.14 €

1 4 jours -Acier (1.0037 / S235JR) galvaniséPour les types M30---30---

94.29 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 62 jours -Acier inoxydable (1.4301 / 304)-------Accessoires de montage

27.41 €

1 4 jours -Acier inoxydable (1.4301 / 304)--------

Loading...

  1. 1

Assistance technique