Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PP2001
Protection | IP 67, (pour appareil avec connecteurs vissés) | Retard à la disponibilité(s) | 1.5-10, (selon le capteur connecté) | Matériaux | Acier inoxydable (1.4404 / 316 L), CO-PC, PBT, FKM |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 40 | Classe de protection | III | Application | Pour applications industrielles |
Type de protection de court-circuit | Impulsions | Températures de stockage(°C) | -40-100 | Tension de fonctionnement(V) | 18-32 DC |
Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Température ambiante(°C) | -25-80 | Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Protection de court-circuit | Oui | Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2 | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or |
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA) | 250 | Protection contre les surcharges | Oui | Résistance min. d'isolation(MΩ) | 100; (500 V DC) |
De la plaque(mm) | 100 x 34 x 48 | Affichage | Affichage : 6 x LED, vertes État de commutation : 2 x LED, jaune Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres |
Accessoires (Inclus) | câbles de démarrage: 0,8 m, pour le paramétrage en mode hors ligne |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de l'unité d'affichage, le numéro d'article est le suivant: PP2001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PP2001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles