Contrôleur de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SI0521
SI0550
SI0553
SI0555
SI0556
SI0557
SI0558
SI0561
SI0562
SI5000
SI5001
SI5002
SI5003
SI5006
SI5007
SI500A
SI5010
SI5011
SI5100
SI6000
SI6100
SI6200
SI6600
SI6700
SI6800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(Barre)
Nombre d'entrées et sorties Protection Conception électrique MAWP (pour applications selon CRN)
(Barre)
Matériaux Répétabilité
(cm/s)
Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Type de protection de court-circuit Raccordement process Répétabilité
(% de Sr)
Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Protection contre l'inversion de polarité Fréquence nominale AC
(Hz)
Données de process binaires Fonction de sortie Nombre total de sorties Signal de sortie Protection de court-circuit Précision du point de commutation
(cm/s)
Tolérance de tension de fonctionnement
(%)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Interface de communication Hystérésis
(cm/s)
Caractéristique spéciale Milieu d'application Longueur de sonde
(mm)
Longueur d'installation EL
(mm)
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC
(mA)
Dérive de température
(cm/s x 1/K)
Protection contre les surcharges Données de process analogiques Plage de mesures
(°C)
Mode Sio Capacité des contacts Temps de cycle min.
(ms)
Profils Consommation d'énergie max.
(VA)
Protection de court-circuit Révision IO-Link De la plaque
(mm)
Type de port maître requis Matériaux (Parties humides) Type de transmission

431.91 €

1 4 jours 300Nombre de sorties numériques : 2IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X-< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,51-524 DC; (18-32 DC)Connecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutationOui--2.5----Liquides45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

428.95 €

1 4 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60IIIKuehlschmiermittel_pluriel, huiles dans les machines-outilsImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui± 2-± 10-2.5--2-5--45-2500.1Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

669.19 €

1 4 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-Hastelloy C-4 (2.4610), Joint torique: FKM 80 rive A-

541.85 €

1 12 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 40III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-48 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui-> -102.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

398.50 €

1 3 jours 300Nombre de sorties numériques : 2IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui-2-80-------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

439.37 €

1 62 jours -Nombre de sorties numériques : 2IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X-< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,51-524 DC; (18-32 DC)Connecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutationOui--2.5----Liquides45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

497.66 €

1 12 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 65; IP 67--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 80III--Taraudage M8 x 1,5-< 24 AC / 18-36 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M12-25-60---Normalement ouvert1Signal de commutationNon--15-15-----Liquides et gaz45---Non---2 A, 24 V AC/DC, (selon EN 50178 SELV/PELV)-----M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

375.17 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : EPDM-

397.32 €

1 3 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67Relais208acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC, PBT-GF20, EPDM/X--II--Taraudage M8 x 1,51-5-Connecteur : 1 x 1/2"-25-80Non47-63-À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutation---15-10-90-240---Liquides et gaz----Non---3 A (250 V AC / 30 V DC), (nombre de cycles de commutation: 20 millions mécaniquement, cycles de commutation à charge 3 A: 100 000 électriques, type de coupure: normalement ouvert)--3.5Non-M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : EPDM-

375.17 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

384.52 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

394.95 €

1 4 jours 300Nombre de sorties numériques : 2IP 65; IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-18-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui-2À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutation, lien IO, (configurable)Oui--2.5-Laison IO--Liquides et gaz45-250-Oui2-Oui-3Capteur intelligent : variable de données de process, identification d'appareil, diagnostic d'appareil--1.1M18 x 1.5Aacier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive ACOM2 (38,4 kbauds)

394.95 €

1 4 jours 300Nombre de sorties numériques : 2IP 67NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

415.67 €

1 4 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67Relais208acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC, PBT-GF20, EPDM/X--II--Taraudage M8 x 1,51-5-Connecteur : 1 x 1/2"-25-80Non47-63-À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutation---15-10-90-240---Liquides et gaz----Non---3 A (250 V AC / 30 V DC), (nombre de cycles de commutation: 20 millions mécaniquement, cycles de commutation à charge 3 A: 100 000 électriques, type de coupure: normalement ouvert)--3.5Non-M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

389.03 €

1 4 jours 300Nombre de sorties numériques : 2IP 65; IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-18-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui-2À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)2Signal de commutation, lien IO, (configurable)Oui--2.5-Laison IO--Liquides et gaz45-250-Oui22-80Oui-3Capteur intelligent : variable de données de process, identification d'appareil, diagnostic d'appareil--1.1M18 x 1.5Aacier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive ACOM2 (38,4 kbauds)

439.84 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-20-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

396.85 €

1 4 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 65; IP 67PNP208acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-18-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui-2À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutation, lien IO, (configurable)Oui--2.5-Laison IO--Liquides et gaz--250-Oui2-Oui-3Capteur intelligent : variable de données de process, identification d'appareil, diagnostic d'appareil--1.1M18 x 1.5Aacier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive ACOM2 (38,4 kbauds)

410.11 €

1 12 jours 300Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides et gaz45-250-Oui---------M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

596.46 €

1 4 jours 100Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67PNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X1-5< 60III-ImpulsionsTaraudage M8 x 1,5-19-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5----Liquides, Des gaz, médias agressifs45-250-Oui---------M18 x 1.5-Titane (3.7035), Joint torique: FKM 80 rive A-

571.69 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC , PBT-GF20, EPDM/X, Joint torique: FKM1-5< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex-19-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-5569.5250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

571.69 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC , PBT-GF20, EPDM/X, Joint torique: FKM1-5< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex-19-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-2034.5250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

571.69 €

1 12 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC , PBT-GF20, EPDM/X, Joint torique: FKM1-5< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex-19-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-38-250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

448.26 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP30acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT-GF20, EPDM/X, Scellage: FKM-< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex Vario G 11-519-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-20-250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

455.02 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT-GF20, EPDM/X, Scellage: FKM1-5< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex Vario G 1-19-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-3854.8250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

461.41 €

1 4 jours 30Nombre de sorties vidéo numériques : 1IP 67; IP 69KPNP30acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT-GF20, EPDM/X, Scellage: FKM-< 60IIISystèmes aseptiquesImpulsionsAseptoflex Vario G 11-519-36 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-25-60Oui--À fermeture/ à ouverture (paramétrisable)1Signal de commutationOui--2.5---Contacts plaqués or-55-250-Oui-----------acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retard à la disponibilité(s) 10 Affichage Fonction 10 x LED, tricolore

Assistance technique