Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Cycles de pression min. | Plage de mesures (mbar) | Protection | Pression d'éclatement min. (kPa) | Liquide de remplissage pour le transfert de pression | Surveillance de la température | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (Barre) | Plage de mesures (Barre) | Matériaux | Plage de mesures (psi) | Consommation de courant (mA) | Design | Plage de mesures (kPa) | Application | Conditionnellement adapté pour | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement process | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Température de résolution IO-link (K) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Étanchéité des raccords process | Protection contre les surtensions | Pression d'éclatement min. (mbar) | Pression d'éclatement min. (inH2O) | Pression d'éclatement min. (psi) | Fonction de sortie | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Résistance min. de charge (Ω) | Élément de restriction intégré | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Caractéristique spéciale | Milieu d'application | Pression de résolution IO-link (mbar) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Protection contre les surcharges | Sans bande neutre | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Protection de court-circuit | Révision IO-Link | Montage | Affichage | Matériaux (Parties humides) | Type de transmission | Diamètre du diaphragme (mm) | Pression d'éclatement min. (Barre) | Plage de mesures (inH2O) | MAWP (pour applications selon CRN) (mbar) | Type de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-400 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
342.58 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-0.25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | -1-0 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
329.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-600 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | Raccord taraudé G 1/4 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-400 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
342.58 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-0.25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique (99,9 % Al2O3), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
316.29 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | -1-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM DIN 3869-14 | - | - | - | - | - | - | ||
307.29 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4 DIN EN ISO 1179-2, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2), filetage externe : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM | - | - | - | - | - | - | ||
316.29 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4 DIN EN ISO 1179-2, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2), filetage externe : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM | - | - | - | - | - | - | ||
307.29 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM DIN 3869-14 | - | - | - | - | - | - | ||
307.29 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM DIN 3869-14 | - | - | - | - | - | - | ||
307.29 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM DIN 3869-14 | - | - | - | - | - | - | ||
345.68 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-0.25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM DIN 3869-14 | - | - | - | - | - | - | ||
345.68 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 68, (7 jours / 1 m de profondeur d’eau / 0,1 bar) | - | - | - | - | - | 0-0.1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4 DIN EN ISO 1179-2, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2), filetage externe : M5 | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4305 / 303), céramique, scellage: FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | -1-0 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 20-4 | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 9,6 V] / 20 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-400 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
304.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
342.58 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | 0-0.25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
313.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 65 | - | - | - | - | - | -1-0 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | - | - | ||
329.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 100 millions | - | IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-600 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FKM, PA, EPDM/X | - | < 18 | - | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | - | Raccord taraudé G 1/4 | - | 16-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-90°C) | 1 | - | - | 2000 | Oui | Signal analogique | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | - | - | - | - | - | - | ||
152.34 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0.5-4.5 | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | - | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPS | 0-3000 | < 12 | - | - | Pour les applications mobiles | - | - | - | raccord fileté 7/16"- 20 UNF (SAE) filetage extérieur | - | 8-32 DC | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH (DT04-3P), longueur max. de câble : 30 m | -40-100 | FKM | - | - | - | 14500 | - | -40-125 | 1 | - | - | 2000 | Oui | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | - | - | - | - | ||
140.01 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-10 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEI | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe | cellule à couche mince métallique | 8.5-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-65 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -25-65 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 20,5 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | - | - | - | - | ||
140.01 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-10 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEI | - | - | - | - | Pour les applications mobiles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe DIN EN ISO 1179-2 | - | 8-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | HNBR (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -25-70 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 20,5 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 300 | - | - | - | ||
140.01 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-6 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEI | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe DIN EN ISO 1179-2 | - | 8.5-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -25-70 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 20,5 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 200 | - | - | - | ||
130.54 € | 1 | 5 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | -1-10 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEI | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe DIN EN ISO 1179-2 | - | 8.5-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -25-70 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 20,5 mA) | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 300 | - | - | - | ||
156.72 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-400 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2) | - | 16-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-90 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -40-90 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 21,5 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 1700 | - | - | - | ||
156.85 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-250 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2) | - | 16-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-90 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -40-90 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 21,5 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 1200 | - | - | - | ||
156.85 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-100 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA | - | - | - | - | Pour applications industrielles | - | - | 4-20 | raccord fileté G 1/4, filetage externe (DIN EN ISO 1179-2) | - | 16-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-90 | FKM (selon DIN 3869) | - | - | - | - | - | -40-90 | 1 | 700 (Ub = 24 V [Ub à 8,5 V] / 21,5 mA) | - | - | Oui | Signal analogique | - | - | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | Oui | - | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630) | - | - | 1000 | - | - | - | ||
177.33 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-5 | 50 millions | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA PACM 12 (TROGAMID) | 0-5000 | < 6 | - | - | Pour les applications mobiles | - | - | - | raccord fileté 7/16"- 20 UNF (SAE) filetage extérieur | - | 8-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-90 | - | - | - | - | 23200 | - | -40-90 | 1 | - | - | 2000 | Oui | Signal analogique | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | 100; (80 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), FPM Viton | - | - | - | - | - | Pression relative | ||
172.00 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | 50 millions | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA | 0-750 | < 6 | - | - | Pour applications industrielles | - | - | - | raccord fileté 7/16"- 20 UNF filetage intérieur | - | 16-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-90 | - | - | - | - | 8702 | - | -25-90 | 1 | - | - | 2000 | - | Signal analogique | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | - | Pression relative | ||
180.06 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0.5-4.5 | 50 millions | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | - | - | 0-400 | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA | - | < 6 | - | - | Pour les applications mobiles | - | - | - | raccord fileté G 1/4, filetage externe | - | 5 DC, (ratiométrique) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-90 | - | - | - | - | - | - | -25 à 90, (sur demande: -40-100°C) | 1 | - | - | 5000 | Oui | Signal analogique | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | 100; (80 V DC) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | 1600 | - | - | Pression relative | ||
507.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
507.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
507.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | --1-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
507.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -1-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
507.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -0.125-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, kPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
522.89 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -1-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Raccord taraudé G 1/4 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 5 x LED, vert (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
512.71 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
512.71 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
512.71 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | --1-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
512.71 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -1-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
512.71 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -0.125-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, kPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - | ||
527.86 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 100 millions | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | PNP/NPN | - | -1-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC, EPDM | - | < 35 | - | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | raccord fileté G 1/4 filetage externe, filetage interne M5, DIN EN ISO 1179-2 | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | EPDM | - | - | - | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | 500 | < 500 | 2000 | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | Oui | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | Unité d'affichage: 5 x LED, vert (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Al2O3 (99,9 %, céramique), EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | - | - |
Loading...
Classe de protection | III | Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Cycles de pression min.
Plage de mesures(mbar)
Protection
Pression d'éclatement min.(kPa)
Liquide de remplissage pour le transfert de pression
Surveillance de la température
Conception électrique
MAWP (pour applications selon CRN)(Barre)
Plage de mesures(Barre)
Matériaux
Plage de mesures(psi)
Consommation de courant(mA)
Design
Plage de mesures(kPa)
Application
Conditionnellement adapté pour
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement process
Elément de mesure
Tension de fonctionnement(V)
Température de résolution IO-link(K)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Étanchéité des raccords process
Protection contre les surtensions
Pression d'éclatement min.(mbar)
Pression d'éclatement min.(inH2O)
Pression d'éclatement min.(psi)
Fonction de sortie
Température du milieu(°C)
Nombre total de sorties
Charge max.(Ω)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Résistance min. de charge(Ω)
Élément de restriction intégré
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Caractéristique spéciale
Milieu d'application
Pression de résolution IO-link(mbar)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Protection contre les surcharges
Sans bande neutre
Résistance min. d'isolation(MΩ)
Protection de court-circuit
Révision IO-Link
Montage
Affichage
Matériaux (Parties humides)
Type de transmission
Diamètre du diaphragme(mm)
Pression d'éclatement min.(Barre)
Plage de mesures(inH2O)
MAWP (pour applications selon CRN)(mbar)
Type de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles