Transmetteur de flux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBG432
SBG433
SBG434
SBG446
SBG457
SBM613
SBN432
SBN433
SBN434
SBN446
SBT633
SBT634
SBU623
SBU624
SBU625
SBU924
SBY432
SBY433
SBY434
SBY446
SBY457
SI0551
SI5004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(Barre)
Nombre d'entrées et sorties Protection Plage de mesures
(gpm)
Retard à la disponibilité
(s)
MAWP (pour applications selon CRN)
(Barre)
Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Raccordement process Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Température du milieu
(°C)
Tolérance de tension de fonctionnement
(%)
Cycles de commutation (Mécanique) Couple de serrage
(Nm)
Milieu d'application Longueur de sonde
(mm)
Pression nominale
(MPa)
De la plaque
(mm)
Affichage Plage de mesures
(l/min)
Matériaux (Parties humides) Accessoires (Inclus)

312.86 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Raccord fileté G 1/218-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--0.3-15acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

328.14 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Raccord fileté G 1/218-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--1-25acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

328.14 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Raccord fileté G 1/218-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--2-50acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

411.90 €

1 4 jours 25-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Raccord fileté G 3/418-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-2.5--4-100acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

501.80 €

1 4 jours 25-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Raccord fileté G 1 1/418-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-2.5--8-200acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

332.52 €

1 4 jours 15-IP 65; IP 67---Laiton recouvert de bronze blanche, SPP, alliage de cuivre, aluminium anodisé, silicone, PEI< 35-G 3/424 DC, (vers SELV/PELV)Câble : 0,3 m, PVC|Connecteur : 1 x M120-6010-180-15-1010 millions15Liquides , Eau, solutions de glycol-1.5--0.3-25acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, SPP, Joint torique: FKM-

304.32 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 670.2-4--Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-3/4"NPT18-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4---acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

312.86 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 670.2-6--Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-3/4"NPT18-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4---acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

312.50 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 670.2-10--Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-3/4"NPT18-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4---acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

331.57 €

1 4 jours 25-IP 65; IP 670.5-27--Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-1"NPT18-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-2.5---acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

408.69 €

1 4 jours 15-IP 65; IP 67---Laiton recouvert de bronze blanche, SPP, alliage de cuivre, aluminium anodisé, PEI, silicone,< 35-Rp 3/424 DC, (vers SELV/PELV)Câble : 0,3 m, silicone0-6010-180-15-1010 millions-Liquides , Eau, solutions de glycol-1.5--0.3-25acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PPS, Joint torique: FKM-

391.88 €

1 4 jours 15-IP 65; IP 67---Laiton recouvert de bronze blanche, SPP, alliage de cuivre, aluminium anodisé, PEI, silicone,< 35-Rp 3/424 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-6010-180-15-1010 millions-Liquides , Eau, solutions de glycol-1.5--0.3-50acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PPS, Joint torique: FKM-

743.10 €

1 4 jours 200-IP 65; IP 67---Aluminium anodisé, PA10des machines-outils, Refroidissement interne du foretG 1/224 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-600-60-15-1010 millions---20--0.3-25acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, aluminium anodisé, PU, Joint torique: FKMBouchon d'étanchéité : 1

743.10 €

1 4 jours 200-IP 65; IP 67---Aluminium anodisé, PA10des machines-outils, Refroidissement interne du foretG 1/224 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-600-60-15-1010 millions---20--0.3-50acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, aluminium anodisé, PU, Joint torique: FKMBouchon d'étanchéité : 1

756.50 €

1 4 jours 200-IP 65; IP 67---Aluminium anodisé, PA10des machines-outils, Refroidissement interne du foretG 1/224 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-600-60-15-1010 millions---20--0.3-75acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, aluminium anodisé, PU, Joint torique: FKMBouchon d'étanchéité : 1

756.50 €

1 4 jours 200-IP 65; IP 67---Aluminium anodisé, PA10des machines-outils, Refroidissement interne du foretG 1/224 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-600-60-15-1010 millions---20--2-50acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, aluminium anodisé, PU, Joint torique: FKMBouchon d'étanchéité : 1

304.32 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Rp 3/418-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--0.3-15acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

312.86 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Rp 3/418-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--1-25acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

312.50 €

1 4 jours 40-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Rp 3/418-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-4--2-50acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

328.50 €

1 4 jours 25-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Rp 118-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-2.5--4-100acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

437.00 €

1 4 jours 25-IP 65; IP 67---Laiton nickelé chimiquement, polypropylène, acier inoxydable (1.4404 / 316 L), aluminium anodisé, PA< 35-Rp 1 1/218-32 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60-10-100-10 millions-Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement-2.5--8-200acier inoxydable (1.4401 / 316), laiton, laiton nickelé chimiquement, PP, PPS, Joint torique: FKM-

385.00 €

1 12 jours 30Nombre de sorties analogiques : 1IP 67-10-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PC, PBT-GF20, EPDM/X< 60-Taraudage M8 x 1,519-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80-25-80---Liquides45-M18 x 1.5Fonction 10 x LED, tricolore-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

373.27 €

1 4 jours 300Nombre de sorties analogiques : 1IP 67-10208acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC, PBT-GF20, EPDM/X< 60-Taraudage M8 x 1,519-36 DCConnecteur : 1 x M12-25-80-25-80---Liquides--M18 x 1.5Fonction 10 x LED, tricolore-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection III Protection contre l'inversion de polarité Oui Signal de sortie Signal analogique

Assistance technique