Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PY9000 |
PY9001 |
PY9060 |
PY9070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (Barre) | Coefficient de température du point zéro (% de l'étendue / 10 K) | Sortie de tension analogique (V) | Cycles de pression min. | Point de réinitialisation rP (Barre) | Pression nominale | Plage de mesures (Barre) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Répétabilité (% de l’étendue) | Conditionnellement adapté pour | Sortie de courant analogique (mA) | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Stabilité à long terme (% de l’étendue) | Température ambiante (°C) | Déviation de linéarité (% de l’étendue) | Écart caractéristiques | Température du milieu (°C) | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Signal de sortie | Précision du point de commutation (% de l’étendue) | Interface de communication | Point de départ analogique (Barre) | Hystérésis (% de l’étendue) | Révision IO-Link | Point final analogique (Barre) | Poin de consigne SP (Barre) | Plage de coefficient de température (% de l'étendue / 10 K) | Type de port maître requis | Affichage | Matériaux (Parties humides) | Type de transmission | Pression d'éclatement min. (Barre) | Type de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,143.51 € | 1 | 4 jours | 800 | < ± 0.2; (0-80°C) | 0 à 10 (échelonnable 1:4) | 50 millions | 3-597 | - | 0-600 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, PA, FKM, EPDM/X | < 65 | < ± 0,25, (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | Pour les fluides gazeux, l'application est limitée à 25 bar max. | 4 à 20 (échelonnable 1:4) | - | 20-30 DC | < ± 0,25, (rapport 1:1, par an) | -25-80 | < ± 0,5, (rapport 1:1) | < ± 1,0 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | -25 à 125 (145 max. 1h) | (Ub - 10 V) / 20mA | < 170 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | < ± 1,0 (rapport 1:1) | - | 0-240 | < ± 1,0 (rapport 1:1) | - | 150-600 | 6-600 | < ± 0.2; (0-80°C) | - | Affichage : 3 x LED, vertes État de commutation : 2 x LED, jaune Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Unité d'affichage: bar, psi, MPa | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), céramique (99,9 % Al2O3), FKM | - | 1200 | Pression relative | ||
1,076.46 € | 1 | 4 jours | - | 0.2; (5-80°C) | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | 5-90 , (< 1h: 145) 1 000 bars 14 500 psi 100 MPa 500 bars 7 250 psi 50 MPa Résistance au vide [mbar]: -1 000 Type de pression : relatif | 0-250 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4435 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20, PC | < 35 | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Joint d´étanchéité à membrane | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | < ± 0,05, (Refusez 1:1, tous les 6 mois) | 5-80 | - | < ± 0,5 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | 5-90, (< 1h: 145) | 500 | < 500 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | < ± 0,4, (rapport 1:1) | Laison IO | - | < ± 0,1, (rapport 1:1) | 1.1 | - | - | 0.2; (5-80°C) | A | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4435 / 316L) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
1,076.46 € | 1 | 4 jours | - | 0.2; (5-80°C) | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | 5-90 , (< 1h: 145) 1 200 bars 17 400 psi 120 MPa 800 bars 11 580 psi 80 MPa Résistance au vide [mbar]: -1 000 Type de pression : relatif | 0-600 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4435 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20, PC | < 35 | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Joint d´étanchéité à membrane | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | < ± 0,05, (Refusez 1:1, tous les 6 mois) | 5-80 | - | < ± 0,5 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | 5-90, (< 1h: 145) | 500 | < 500 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | < ± 0,4, (rapport 1:1) | Laison IO | - | < ± 0,1, (rapport 1:1) | 1.1 | - | - | 0.2; (5-80°C) | A | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4435 / 316L) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
1,529.81 € | 1 | 4 jours | - | 0.2; (5-80°C) | 0 à 10 (échelonnable 1:5) | 60 millions, (à 1,2 fois la pression nominale) | - | 5-90 , (< 1 h: 145 , bei 100°C température Température 60°C) 1 000 bar 14 500 psi 100 MPa 600 bars 8 700 psi 60 MPa Résistance au vide [mbar]: -1 000 Type de pression : relatif | 0-400 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4435 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20, PC | < 35 | < ± 0,1 (avec écarts de température < 10 K, rapport 1:1) | - | 4 à 20 (échelonnable 1:5) | Joint d´étanchéité à membrane | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | < ± 0,05, (Refusez 1:1, tous les 6 mois) | 5-80 | - | < ± 0,5 (rapport 1:1, linéarité, y compris hystérésis et répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) | 5-90, (< 1 h: 145 , bei 100°C température Température 60°C) | 500 | < 500 | Signal de commutation, signal analogique, IO-Link | < ± 0,4, (rapport 1:1) | Laison IO | - | < ± 0,1, (rapport 1:1) | 1.1 | - | - | 0.2; (5-80°C) | A | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4435 / 316L) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - |
Loading...
Nombre d'entrées et sorties | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | Protection | IP 67 | Retard à la disponibilité(s) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Conception électrique | PNP/NPN | Classe de protection | III | Application | Encastrable pour l'industrie des boissons |
Type de protection de court-circuit | Impulsions | Raccordement process | connexion homogénéisateur | Températures de stockage(°C) | -40-100 |
Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Watchdog intégré | Oui |
Nombre de sorties analogiques | 1 | Fonction de sortie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | Nombre total de sorties | 2 |
Nombre de sorties numériques | 2 | Résistance min. de charge(Ω) | 2000 | Protection de court-circuit | Oui |
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2 | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or | Milieu d'application | Liquides et gaz |
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA) | 250 | Protection contre les surcharges | Oui | Résistance min. d'isolation(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(Barre)
Coefficient de température du point zéro(% de l'étendue / 10 K)
Sortie de tension analogique(V)
Cycles de pression min.
Point de réinitialisation rP(Barre)
Pression nominale
Plage de mesures(Barre)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Répétabilité(% de l’étendue)
Conditionnellement adapté pour
Sortie de courant analogique(mA)
Elément de mesure
Tension de fonctionnement(V)
Stabilité à long terme(% de l’étendue)
Température ambiante(°C)
Déviation de linéarité(% de l’étendue)
Écart caractéristiques
Température du milieu(°C)
Charge max.(Ω)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Signal de sortie
Précision du point de commutation(% de l’étendue)
Interface de communication
Point de départ analogique(Barre)
Hystérésis(% de l’étendue)
Révision IO-Link
Point final analogique(Barre)
Poin de consigne SP(Barre)
Plage de coefficient de température(% de l'étendue / 10 K)
Type de port maître requis
Affichage
Matériaux (Parties humides)
Type de transmission
Pression d'éclatement min.(Barre)
Type de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles