Inscription

Compteur de gaz industriel

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Pression nominale

(Barre)

Raccordement process

Température ambiante

(°C)

Température du milieu

(°C)

Répétabilité

Plage de mesures

Milieu d'application

Température ambiante

(°F)

Matériaux (Parties humides)

Pression d'éclatement min.

(Barre)

Quantité minimale de commande
16
Raccord fileté G 1/4 DN8
0-60
-10-60
± (0.4 % MW + 0.1 % MEW)
0,8-250 l/min
0,3-82,9 m/s
0,05-15 m³/h
Argon (ar), Carbone de carbone (CO2), azote (N2), air comprimé
-
EN AW-6082 (aluminium), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
64
1 pièces
16
Raccord fileté G 1/4 DN8
0-60
-10-60
0.8 % MW + 0.2 % MEW
0,8-83,4 l/min
0,3 à 27,6 m/s²
0,05-5 m³/h
Hélium
-
EN AW-6082 (aluminium), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
64
1 pièces
16
Raccord fileté R 1/2 DN15
0-60
-10-60
± (0.4 % MW + 0.1 % MEW)
4 à 1 250 l/min
0,3 à 99,8 m/s
0,25 à 75 m³/h
Argon (ar), Carbone de carbone (CO2), azote (N2), air comprimé
-
acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
64
1 pièces
-
raccord fileté 1/2"NPT DN15
-
-
± (0.4 % MW + 0.1 % MEW)
8 à 2 648 scfh
0,15 à 44,15 scfm
Argon (ar), Carbone de carbone (CO2), azote (N2), air comprimé
32-140
acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
-
1 pièces
16
Raccord fileté R 1/2 DN15
0-60
-10-60
0.8 % MW + 0.2 % MEW
1,5-166,5 l/min
0,1 à 13,3 m/s²
0,1-10 m³/h
Hélium
-
acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
64
1 pièces
16
Raccord fileté R 1 DN25
0-60
-10-60
± (0.4 % MW + 0.1 % MEW)
14-3 750 l/min
0,4-103,7 m/s
0,8-225 m³/h
Argon (ar), Carbone de carbone (CO2), azote (N2), air comprimé
-
acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
64
1 pièces
-
raccord fileté 1"NPT DN25
-
-
± (0.4 % MW + 0.1 % MEW)
25 à 7 945 scfh
0,4 à 132,4 scfm
Argon (ar), Carbone de carbone (CO2), azote (N2), air comprimé
32-140
acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM, verre céramique passivé, PPS GF40, Al2O3 (céramique), acrylique
-
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1,125.42 €
( 1,339.25 € )
4 jours ouvrables
1,125.28 €
( 1,339.08 € )
4 jours ouvrables
1,125.42 €
( 1,339.25 € )
4 jours ouvrables
1,125.42 €
( 1,339.25 € )
4 jours ouvrables
1,125.28 €
( 1,339.08 € )
4 jours ouvrables
1,185.51 €
( 1,410.76 € )
4 jours ouvrables
1,185.51 €
( 1,410.76 € )
4 jours ouvrables