Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction temporisation (s) | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Classe de protection laser | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Indice de protection | Application | Les dimensions du spot lumineux se rapportent à | Portée rapportée au réflecteur prismatique (m) | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Plage (m) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement (mA) | Eléments de service | Amplificateurs de commutation | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Charge max. de courant en mode double sortie (mA) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Température de référence pour la durée de vie (°C) | Protection de court-circuit | Type de lumière | Humidité relative maximale de l’air (%) | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement (V) | Interface de communication | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Diamètre du plus petit objet détectable (mm) | Filtre de polarisation disponible | Sortie de contrôle de fonctionnement | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Plage (mm) | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection anti-court-circuit | Tension nominale d’isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.40 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,3 à 18 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 500 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
170.11 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,3 à 18 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 500 | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
178.87 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,3 à 22 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 660 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
184.57 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,3 à 22 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 660 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
236.57 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | < 50 | II | - | À portée maximale | 0 à 3 (réflecteur prismatique 100 x 100 mm E20454) | - | Pulsé | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | 50 | - | - | 80 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1500 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | 2.5 | - | PMMA | Filtre de polarisation, sortie de contrôle de fonctionnement | - | - | Oui | Oui | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction : 1 x LED, rouge Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
236.57 € | 1 | 12 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | < 50 | II | - | À portée maximale | 0 à 3 (réflecteur prismatique 100 x 100 mm E20454) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | 50 | - | - | 80 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1500 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | 2.5 | - | PMMA | Filtre de polarisation, sortie de contrôle de fonctionnement | - | - | Oui | Oui | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction : 1 x LED, rouge Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
254.57 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, support de protection : acier inoxydable | - | 20 | III | - | - | 0,075 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10 à 30 DC (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 10 à 36) | - | - | - | Oui | -10-50 | Oui | - | - | - | - | 250 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 200) | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 105 x 30 x 62 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
154.00 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,1 à 7 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 175 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
154.00 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,1 à 7 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 175 | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,1 à 7 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 175 | - | - | Complémentaire | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
154.00 € | 1 | 2 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | - | 20 | II | - | À portée maximale | 0,1 à 7 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 175 | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
169.87 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,075 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 250 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
175.32 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,075 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 250 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
169.87 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 67 | - | NPN | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | 0,075 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 250 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
287.28 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 655 | 15 | II | - | À portée maximale | 15 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-36 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 40 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 2000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | 3 (1 m, 15 m : 20) | Oui | - | 200 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
106.04 € | 1 | 3 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | 50; (70°C) | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
153.16 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 41.3 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
148.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Complémentaire | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
144.75 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | 0,05 à 5 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 150 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | Câble : 2 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | Câble : 0,3 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm, 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | Câble : 2 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | Câble : 0,3 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm, 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 jours | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | À portée maximale | - | Connecteur : 1 x M8 | Pulsé | - | - | 10-30 DC | 0,075 à 8 (réflecteur prismatique 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 17 | - | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
122.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,03 à 1 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005, réflecteur prismatique 50 x 50 mm E21299) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 55 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,03 à 1 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005, réflecteur prismatique 50 x 50 mm E21299) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 55 | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | NPN | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,03 à 1 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005, réflecteur prismatique 50 x 50 mm E21299) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 55 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | NPN | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,03 à 1 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005, réflecteur prismatique 50 x 50 mm E21299) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M8, verrouillage : par encliquetage | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 55 | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
120.25 € | 1 | 3 jours | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,03 à 1 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005, réflecteur prismatique 50 x 50 mm E21299) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm² | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 55 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm 3 x 0,08 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 2 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm 3 x 0,08 mm² | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm, 3 x 0,08 mm²|Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm, 3 x 0,08 mm²|Connecteur : 1 x M8 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm, 3 x 0,08 mm²|Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
106.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Boîtier : ABS, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | À portée maximale | 0,02 à 1,8 (réflecteur prismatique ⌀ 30 E20004) | - | Pulsé | - | - | 10-30 DC | - | Câble : 0,3 m, PVC, noir, ⌀ 2,9 mm, 3 x 0,08 mm²|Connecteur : 1 x M8 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 120 | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | Oui | Lumière rouge | - | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | ||
295.32 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO modifié | 880 | - | II | - | À portée maximale | 0,25 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Oui | -25-60 | Non | - | - | - | - | 350 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 10 | - | - | Lumière infrarouge | - | Rectangulaire | - | 10 | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Non | - | - | 90 x 30 x 70 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, rouge | - | Équerre de fixation : 1, E20514 Tournevis | ||
333.00 € | 1 | 4 jours | 0.5-10 | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO modifié | 880 | - | II | - | À portée maximale | 0,25 à 10 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Oui | -25-60 | Non | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, rouge Temporisation de marche ou d’arrêt sélectionnable par commutateur à glissière | - | 350 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 10 | - | - | Lumière infrarouge | - | Rectangulaire | - | 10 | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Non | - | - | 90 x 30 x 70 | - | - | - | Équerre de fixation : 1, E20514 Tournevis | ||
331.46 € | 1 | 4 jours | - | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO modifié | 660 | - | II | - | À portée maximale | 0,2 à 8 (réflecteur prismatique ⌀ 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Oui | -25-60 | Non | - | - | - | - | 420 | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 10 | - | - | Lumière rouge | - | Rectangulaire | - | 10 | - | - | PMMA | Filtre de polarisation | - | - | Oui | - | - | - | Non | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Non | - | - | 90 x 30 x 70 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, rouge | - | Équerre de fixation : 1, E20514 Tournevis |
Loading...
Principe de fonctionnement | Capteur rétroréfléchissant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fonction temporisation(s)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Classe de protection laser
Protection
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Application
Les dimensions du spot lumineux se rapportent à
Portée rapportée au réflecteur prismatique(m)
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Désignation de filet
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Plage(m)
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Plage réglable
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Typ. Durée de vie(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement(mA)
Eléments de service
Amplificateurs de commutation
Diamètre max. du spot lumineux(mm)
Raccordement aux amplificateurs de commutation
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Charge max. de courant en mode double sortie(mA)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Température de référence pour la durée de vie(°C)
Protection de court-circuit
Type de lumière
Humidité relative maximale de l’air(%)
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement(V)
Interface de communication
Matériau de lentille
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Diamètre du plus petit objet détectable(mm)
Filtre de polarisation disponible
Sortie de contrôle de fonctionnement
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Plage(mm)
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Capacité des contacts
Puissance absorbée max.(VA)
Protection anti-court-circuit
Tension nominale d’isolation(V)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles