- | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 860 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 10000 | - | Lumière infrarouge | 1.5 | 17 | 0.2 | - | 10 | 25 x 10 x 45 | 1 pièces |
- | PNP | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 | 1 pièces |
- | PNP | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 35 | 0.3 | - | 30 | 50 x 10 x 60 | 1 pièces |
- | PNP | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.3 | - | 50 | 70 x 10 x 80 | 1 pièces |
- | PNP | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.3 | - | 80 | 100 x 10 x 80 | 1 pièces |
- | PNP | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 60 | 0.5 | - | 120 | 144 x 12 x 90 | 1 pièces |
- | NPN | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 | 1 pièces |
- | NPN | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 35 | 0.3 | - | 30 | 50 x 10 x 60 | 1 pièces |
- | NPN | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.3 | - | 50 | 70 x 10 x 80 | 1 pièces |
- | NPN | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.3 | - | 80 | 100 x 10 x 80 | 1 pièces |
- | NPN | Boîtier : zinc moulé sous pression anodisé noir, lentille : verre | 660 | - | 10 à 35 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M8 | - | 5000 | - | Lumière rouge | 1 | 60 | 0.5 | - | 120 | 144 x 12 x 90 | 1 pièces |
1 | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression revêtu par poudre, lentille: verre | 655 | Capteur spéculaire | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Lumière rouge | 1 | 35 | 0.05 | 150 | 30 | 50 x 10 x 60 | 1 pièces |
1 | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression revêtu par poudre, lentille: verre | 655 | Capteur spéculaire | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.05 | 150 | 50 | 70 x 10 x 80 | 1 pièces |
1 | PNP/NPN (paramétrable) | Boîtier : zinc moulé sous pression revêtu par poudre, lentille: verre | 655 | Capteur spéculaire | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Lumière rouge | 1 | 55 | 0.05 | 150 | 80 | 100 x 10 x 80 | 1 pièces |