Capteur de réflexion diffuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
O5H700
OGH700
OGH701
OJ5052
OJ5053
OJ5054
OJ5055
OJ5056
OJ5058
OJ5152
OJ5154
OJ5158
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Portée objet blanc (rémission 90%)
(mm)
Protection Conception électrique Portée objet noir (rémission 6%)
(mm)
Matériaux Longueur d’onde
(nm)
Consommation de courant
(mA)
Portée objet gris (rémission 18%)
(mm)
Indice de protection Raccordement Tension de fonctionnement
(V)
Possibilité de suppression de l’arrière-plan Raccordement électrique Plage réglable Typ. Durée de vie
(h)
Diamètre max. du spot lumineux
(mm)
Fréquence de commutation DC
(Hz)
Protection de court-circuit Boîtier Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Diamètre du plus petit objet détectable
(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Protection de surcharge Plage
(mm)
Dimensions
(mm)
Affichage Accessoires (inclus)

328.37 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU65515-II-10-36 DC-Connecteur : 1 x M12-----Rectangulaire----20 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)56 x 18.2 x 46.8État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
-

290.59 €

1 4 jours 20-200IP 65; IP 67PNP20-70Acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA, LCP, EPDM, TPU6551520-100IIConnecteur : 1 x M1210-36 DCOui-Oui500001.21000OuiType fileté2.51.5200Oui20 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)M18 x 1 / L = 72État de commutation : 1 x LED, jauneContre-écrous : 2 x

290.59 €

1 12 jours 20-200IP 65; IP 67NPN20-70Acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PA, LCP, EPDM, TPU-1520-100IIConnecteur : 1 x M1210-36 DCOui-Oui500001.21000OuiType fileté2.51.5200Oui20 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)M18 x 1 / L = 72État de commutation : 1 x LED, jauneContre-écrous : 2 x

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 24 x 11État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 3 jours -IP 67NPN-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 24 x 11État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 11 x 24État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 12 jours -IP 67NPN-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 11 x 24État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----7 à 150 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 24 x 11État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----7 à 150 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 11 x 24État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Équerre clip : 1, E20964
Équerre clip : 2 x M3 x 16
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 24 x 11État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Vis : 2
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 11 x 24État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Vis : 2
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

231.47 €

1 4 jours -IP 67PNP-Boîtier : ABS, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS65013-III-10-30 DC-Connecteur : 1 x M8-50000---Rectangulaire----7 à 150 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)35 x 11 x 24État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
Verrou électronique : oui
Vis : 2
Rondelles à ressort : 2
Écrous : 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection laser 1 Type de protection de court-circuit Pulsé Principe de fonctionnement Capteur de réflexion diffuse
Température ambiante(°C) -10-60 Protection contre l’inversion de polarité Oui Fonction de sortie Mode clair/sombre (programmable)
Type de lumière Lumière rouge Matériau de lentille PMMA Fonction spéciale Avec suppression de l'arrière-plan

Assistance technique